Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 우리 고출력 테스트 연구소를 이용해요?

베를린 샬트베르크에 있는 우리 고전력 테스트 연구소는 회로 차단기와 중전압 부품에 대한 엄격한 테스트를 실시해요.단락 기능, 커패시티브 스위칭, 피크 내성 전류 및 기타 중요한 파라미터를 평가해요.19kV에서 최대 40kA 단락 전류를 제공하는 조정 가능한 전원 설정에는 요구 사항을 충족하는 변압기와 리액터가 포함돼요.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

주요 이점

조정 가능한 설정 사용하세요

저희 포트폴리오에는 단락 테스트, 스위칭 용량 테스트, 단시간 및 피크 내성 전류 테스트, 부하 전류 스위칭 테스트, 전기 내구성 테스트, 접지 스위치 제작 용량 테스트가 포함돼요.

고성능 장비에 액세스하세요

자신 있게 시험을 치르세요.최대 발전기 출력은 1300MVA이고 최대 단락 전류 (단상 및 삼상 [피크/rms]) 는 105/40kA예요.

공인 연구소를 믿으세요

베를린 샬트베르크에 있는 저희 고출력 시험 연구소는 적합성 평가 활동에 대한 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 인증을 받았으며 요구 사항을 충족해요: 인증 범위 펠라 그리고 .

주요 기능

시작하기