사전 구성되고 바로 배포 가능한 구성 요소들
Electrification X — Overhead Line Fault Management에는 사전 파라미터화된 게이트웨이와 이동 통신을 통해 클라우드에 자동으로 등록되는 사전 구성된 세 개의 FPI가 포함돼 신속한 현장 설치가 가능해요.
안정적인 전력망을 유지하려면 효율적인 고장 관리가 필수예요. 하지만 가공선에서 결함을 찾으려면 전통적으로 제어실, 복잡한 IT 시스템, 시간이 많이 걸리는 선로 순찰이 필요했어요.Electrification X — Overhead Line Fault Management는 정확한 고장 위치를 포함한 고장 정보를 유지 보수 담당자에게 직접 전송하여 이 프로세스를 간소화해요.이렇게 하면 수동 순찰이 필요 없고 전력 복구 속도가 빨라지고 운영 노력이 줄어들어요.클라우드 기반 서비스로 실행되기 때문에 투자 집약적인 IT/OT 인프라가 필요 없고 제어실 없이도 작동해요.그 결과 응답 시간이 빨라지고 유지 관리 비용이 절감되며 신뢰성 수요 증가에 직면한 유틸리티에 사용할 중전압 네트워크의 탄력성이 향상돼요.
제어실이나 복잡한 IT/OT 시스템 없이 결함을 찾아낼 수 있어요.유지보수팀이 모바일 기기에서 직접 클라우드 기반 장애 정보를 받아 현장에서 빠르고 효율적으로 대응할 수 있어요.
견고한 부품은 긴 수명을 제공하고 손상된 경우 신속하게 교체할 수 있어요.클라우드 기반 시스템이 독립적으로 작동하기 때문에 지속적인 유지 관리 요구가 줄어들어요.
Siemens 클라우드는 모든 데이터를 안전하게 저장하기 때문에 팀이 어디에 있든 스마트폰이나 태블릿으로 장애 위치와 상태를 볼 수 있어요.
Electrification X — Overhead Line Fault Management에는 사전 파라미터화된 게이트웨이와 이동 통신을 통해 클라우드에 자동으로 등록되는 사전 구성된 세 개의 FPI가 포함돼 신속한 현장 설치가 가능해요.
FPI와 게이트웨이는 안전한 근거리 통신을 통해 자동으로 인식돼요.설치자가 QR 코드를 스캔하고 기본 회선 세부 정보를 입력하면 각 장치가 Siemens 클라우드에 즉시 매핑돼요.
몇 분 안에 고장 표시기를 교체할 수 있어요.기존 QR 코드와 새 QR 코드를 스캔하면 Siemens 클라우드의 일련 번호가 업데이트되어 시스템을 재구성하지 않고도 원활한 연속성이 가능해요.