Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Drivetrain Analyzer를 OnSite로 방문해야 하는 이유

Drivetrain Analyzer Onsite는 편리한 한 곳에서 기계 상태를 모니터링하기 위한 온프레미스 소프트웨어 솔루션이에요.센서와 곧 무센서 데이터를 손쉽게 처리해서 모든 기계의 작동 상태에 대한 명확한 통찰력을 얻으세요.원활한 통합 가능성으로 하드웨어에서 원시 데이터를 추출하여 심층 분석을 위해 자체 분석 소프트웨어에 직접 전달할 수 있어요.

AI 분석으로 계획되지 않은 다운타임을 줄여요.

내장 AI 알고리즘과 직관적인 신호등 스타일 표시기로 장애 몇 주 전에 이상 징후와 새로운 문제를 감지해요.유지보수팀이 사전에 행동할 수 있도록 역량을 강화하세요. 데이터 과학 전문 지식이 없어도 돼요.

빠르고 쉬운 배포를 즐기세요

공급업체에 종속되지 않고 문서화된 개방형 인터페이스를 사용하여 모든 제조업체의 드라이브트레인 장비를 연결하세요.데이터가 수집, 처리, 사용되는 방식을 전적으로 자체 인프라 내에서 선택하세요.

모든 자산 모니터링하세요

단일 인터페이스로 여러 플랜트에 있는 개별 드라이브트레인 구성 요소 또는 전체 차량을 감독해요.표적 데이터 기반 유지 관리를 통해 계획되지 않은 다운타임을 최대 45% 줄이고 자산 수명을 20~ 30% 연장하세요.

주요 기능

산업용 AI를 사용한 예측 유지보수가

내장된 AI 알고리즘이 이상 현상과 새로 발생하는 문제를 비용이 많이 드는 장애로 확대되기 전에 자동으로 감지해요.복잡한 기계 데이터는 명확한 신호등 스타일의 표시기로 변환되어 운영자와 공장 관리자가 기계 상태와 필요한 조치를 즉시 파악할 수 있어요.

EE518D85-8723-4B88-AE00-3D7193995BB0-예측 유지 보수 (인더스트리얼 포함) AI-1280X720

범용 호환성과 개방형 아키텍처

연령이나 유형에 상관없이 거의 모든 제조사의 드라이브트레인 장비를 문서화된 개방형 인터페이스를 사용하여 연결할 수 있어요.벤더 종속 없이 MQTT, gRPC, OPC UA와 같은 표준 프로토콜을 통해 기존 IT/OT 시스템과 원활하게 통합돼요.

D8EE7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4-범용 호환성 및 개방형 아키텍처 - 1280x720

플릿 전반에 걸쳐 확장 가능한 자산 모니터링

단일 통합 인터페이스에서 개별 드라이브트레인 구성 요소를 자세히 모니터링하거나 여러 라인과 플랜트에 걸쳐 전체 차량을 감독하세요.센서 기반 및 센서리스 기술을 사용하여 지속적으로 실시간 데이터를 수집하면 설치 기반 전체를 커버할 수 있어요.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A-확장 가능한 자산 모니터링-플릿 전반에 걸쳐 확장 가능한 자산 모니터링-1280x720

온프레미스 보안 및 데이터 주권

데이터는 암호화된 통신과 컨테이너화된 산업 등급 사이버 보안 아키텍처로 보호되어 항상 자체 인프라 내에 머물러요.까다로운 산업 및 규제 표준을 충족하면서 액세스와 사용을 완전히 제어하세요.

91C3BD77-CE36-42D2-82FF-3FAED1FC16D3-온프레미스 보안 및 데이터 주권-1280X720

모든 팀원을 위한 직관적인 인터페이스

특수 제작된 사용자 인터페이스는 교육 장벽을 제거하여 유지 보수 및 운영 팀이 외부 전문가 없이 첫날부터 독립적으로 작업할 수 있게 해줘.복잡한 원시 데이터를 유지 관리 계획과 일상 운영을 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력으로 바꾸세요.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A-모든 팀 구성원을 위한 직관적인 인터페이스-1280X720