Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 Desigo 룸 유닛과 센서를?

Desigo Room 유닛 및 센서는 온도, 습도, CO₂ 감지 기능이 통합된 지능형 HVAC 제어 기능을 제공해요.터치스크린, 푸시버튼, 센서 전용 등 다양한 디스플레이 옵션으로 제공되는 이 장치들은 편안함과 에너지 효율성을 겸비했어요.즉각적인 피드백을 위한 그린 리프 인디케이터와 난방, 냉방, 조명, 차광을 연결하는 토탈 룸 오토메이션 덕분에 실내 공기질을 개선하면서 에너지 비용을 최대 25% 까지 줄일 수 있어요.유연한 구성으로 현대적이고 지속 가능한 건물에 적합해요.

주요 이점

에너지 절약 달성

스마트 제어와 그린 리프 같은 사용자 참여 기능을 통해 에너지 소비를 최대 25% 줄여서 편안함을 희생하지 않으면서 효율성을 보장해요.

실내 공기질 강화하세요

통합 센서가 온도, 습도, CO₂ 수준을 모니터링하여 거주자의 건강하고 생산적인 환경을 유지해요.

건물 운영을 단순화하세요.

토탈 룸 오토메이션은 HVAC, 조명, 차광을 하나의 시스템으로 연결하여 복잡성을 줄이고 운영 비용을 낮춰요.

주요 기능