KNX 터치 컨트롤 TC5를 왜 쓰냐고요?
KNX Touch Control은 조명, 태양광 보호, HVAC 시스템 제어를 위한 완전한 KNX 기능을 제공하는 올인원 룸 조작 장치 제품군이에요.모든 룸 기능 제어를 직관적인 스마트 빌딩 터치 패널 하나로 통합하여 스마트 빌딩 설정을 단순화해요.KNX Touch Control은 우아한 디자인과 프리미엄 소재, 직관적인 조작, 광범위한 사용자 지정 옵션을 독특하게 결합했어요.
KNX Touch Control은 조명, 태양광 보호, HVAC 시스템 제어를 위한 완전한 KNX 기능을 제공하는 올인원 룸 조작 장치 제품군이에요.모든 룸 기능 제어를 직관적인 스마트 빌딩 터치 패널 하나로 통합하여 스마트 빌딩 설정을 단순화해요.KNX Touch Control은 우아한 디자인과 프리미엄 소재, 직관적인 조작, 광범위한 사용자 지정 옵션을 독특하게 결합했어요.
KNX 제어 장치로 조명 옵션, 태양광 보호, HVAC 온도 및 환기를 관리할 수 있어요 (내장 NPI 컨트롤러 사용).TC4는 보안 강화를 위해 KNX 데이터 시큐어를 추가로 제공해요.
세련된 디자인과 4" (TC4) 또는 5" (TC5) 스마트 빌딩 터치 패널, 혁신적인 마운팅 컨셉과 다국어 옵션으로 건물을 바꿔보세요. 호텔, 회의실, 사무실에 딱 맞아요.
설치, 사용자 지정, 시운전이 쉬운 장치 하나로 스마트 홈 설정을 단순화하세요.KNX 제어 장치에는 에너지 절약형 스크린 자동화와 보안 액세스를 위한 암호 보호를 위한 근접 센서가 내장되어 있어요.

블랙, 화이트, 다양한 사이즈의 프리미엄 알루미늄과 유리 패널이 어떤 방에도 매끄럽게 맞아요.배경화면, 화면 보호기, 아이콘으로 인터페이스를 사용자 정의하고 최대 15개의 기능 페이지에 날짜, 시간, 일정을 표시하세요.

공기질, 온도, 습도, 유틸리티 소비에 대한 실시간 데이터를 활용하세요.KNX Touch Control은 PM2.5, PM10, CO₂, VOC와 같은 유해 입자를 모니터링하여 사용자에게 건강한 실내 환경을 위한 데이터를 제공해요.

추가 기능으로는 암호 보호, 화면 활성화를 위한 근접 센서, 개별 설정을 위한 알람 처리 방향 표시등, 15개 언어 지원, 편리한 펌웨어 업데이트 등이 있어요.