Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

DELTA 표면 스위치하고 소켓 프로그램을 왜 해요?

DELTA 표면 스위치와 소켓 프로그램은 전기 설치를 향상시켜줘요.차고, 세탁실, 실험실 또는 야외 공간 같은 습한 환경에서 안정적인 전원 연결을 보장하세요.

습한 환경은 전기적 위험을 초래할 수 있으므로 확실한 보호가 필요해요.DELTA 표면 스위치와 소켓 프로그램이 생활 방수 IP44 설계로 이 문제를 해결해요.견고한 구조로 습기와 환경 스트레스 요인으로부터 보호해 운영 안전과 연속성을 보장해요.

IP44 방수 설계로 물이 튀는 것을 방지해 전기 위험을 방지해요.난연성 폴리카보네이트로 만든 하우징과 커버는 충격 저항과 극한 온도에서의 내구성을 제공해요.이 견고한 구조는 교체 빈도를 줄여 시간과 유지비를 절약해요.

주요 이점들

전기 설비 안전 개선하세요.

험난하고 습한 환경에서 전기 설비를 보호하세요.디자인과 IP44 등급은 위험을 최소화하여 안전하고 믿을 수 있는 전기 시스템을 제공해요.

열악한 조건에서도 안정적으로 작동해요

극심한 더위와 추위 같은 가장 혹독한 조건을 위해 설계된 부품에 의존하세요.난연성과 충격 방지 폴리카보네이트 구조로 일관된 성능과 수명을 제공해요.

설치와 유지 보수를 단순화하세요.

스위치와 소켓 콘센트를 습기가 많은 방에서도 안전하고 쉽게 설치해요.심플한 디자인과 내구성 있는 소재로 복잡성을 줄여 효율적인 설치와 최소한의 유지 보수가 가능해요.

추천 기능들