Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

EasyWOOD NC 구동됩니다. DDX

DDX는 CNC 머시닝 센터용 CAD/CAM 소프트웨어 개발을 전문으로 하는 국제 기업이에요.2001년부터 그룹은 목재, 석재, 유리 및 복합 재료 사업자에게 혁신적이고 안정적이며 사용하기 쉬운 소프트웨어를 제공해 왔어요.<br/>또한 전 세계 10,000명 이상의 고객이 생산 목표를 달성하고 더 높은 효율성 기준에 도달할 수 있도록 지원해 일상적인 문제에서 이길 수 있도록 도와줘요.<br/>DDX 본사는 브렘바테 디 소프라 (이탈리아 베르가모) 에 있어요.독일, 스페인, 프랑스, 스위스에 지점이 네 개 있어서 현지에도 있어요.이를 통해 상업적, 기술적, 지원 측면에서 지속적인 현장 지원이 보장돼요.

왜 그럴까요 CNC 목공을 위한 우리의 터치 기반 CAD/CAM 소프트웨어예요.?

EasyWood NC는 CNC 기계에 직접 설계, 가공 및 제어를 가져오는 우리의 온보드 CAD/CAM 솔루션이에요.목공, 가구, 캐비닛 제작자를 위해 설계되었어요. 터치 인터페이스, 고급 도구 관리, 3D 시뮬레이션, 5축 지원으로 생산을 단순화해요.이러한 기능 덕분에 모든 목공 워크플로의 효율성, 정확성, 사용 편의성이 향상돼요.

이점

  • EasyWood NC에서는 기계 인터페이스에서 직접 실시간 기술 지원을 받을 수 있어요.결과적으로 문제를 빠르게 해결하고, 기계 가동 중지 시간을 최소화하고, 워크플로를 중단하지 않고 생산을 원활하게 유지할 수 있어요.
  • 파라메트릭 프로젝트를 완료하고 처리하는 데 필요한 재료, 하드웨어, 장비로 생산 목록을 쉽게 만들고 관리하세요.클릭 한 번으로 치수나 변수를 조정해서 설정 시간을 줄이고 작업 편집 속도를 높여요.
  • EasyWood NC에서는 CNC 기계에 모든 도구를 직접 삽입하고, 정리하고, 최적화할 수 있어요.이렇게 하면 공구 수명을 연장하면서 정밀도를 높이는 동시에 가공 효율성을 높일 수 있어요.

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건

1280x1024 해상도 또는 1920×1080 풀 HD 해상도의 17인치 모니터

인텔® 코어™ i3 (또는 동급) 32비트 또는 64비트 또는 인텔® 코어™ i7 프로세서

하드 디스크나 SSD에서 40GB를 사용할 수 있어요.

2기가바이트 또는 8기가바이트 (또는 그 이상)

오픈GL®, NVIDIA® 지포스® GTX 시리즈, 또는 AMD 라데온™ RX 시리즈 호환

마이크로소프트® 윈도우® 10 (윈도우 7 SP1과 윈도우 8에 대한 제한적 지원)

클라우드 기반 라이선스 관리에는 인터넷 연결이 필요해서요.