왜 그럴까요 목공 산업을 위한 CAD/CAM 소프트웨어예요.?
EasyWood는 CNC 생산을 위한 고성능 맞춤형 프로그램을 찾는 목공 애호가들과 전문가들에게 믿을 수 있고 비용 효율적이며 사용자 친화적인 솔루션을 제공하기 위해 만들어진 CAD/CAM 소프트웨어예요.이 소프트웨어는 생산성과 장인 정신을 향상시키는 내구성 있고 사용하기 쉬운 목공 도구가 필요한 목공, 가구 제작자, 목수, 건설 전문가에게 이상적인 솔루션이에요.
EasyWood는 CNC 생산을 위한 고성능 맞춤형 프로그램을 찾는 목공 애호가들과 전문가들에게 믿을 수 있고 비용 효율적이며 사용자 친화적인 솔루션을 제공하기 위해 만들어진 CAD/CAM 소프트웨어예요.이 소프트웨어는 생산성과 장인 정신을 향상시키는 내구성 있고 사용하기 쉬운 목공 도구가 필요한 목공, 가구 제작자, 목수, 건설 전문가에게 이상적인 솔루션이에요.

EasyWood의 파라메트릭 디자인 툴로 창작 과정을 혁신하세요.모든 모양에 맞게 조정 가능한 프로그램을 빠르게 만들고 실시간으로 치수를 수정해요.정밀성과 유연성을 유지하면서 수동으로 재설계하는 시간을 절약하세요.

EasyWood에서 커스텀 매크로를 만들어 모든 머신에서 사용하세요.반복적인 작업을 표준화하고, 프로그래밍 시간을 줄이고, 일관된 결과를 보장하세요.워크플로를 간소화하고 생산 전반의 효율성을 높이는 것이 이보다 쉬웠던 적이 없어요.

아무 이미지나 업로드하면 EasyWood가 나무 표면에 맞는 이상적인 조각 패턴을 자동으로 생성해 줘요.모든 디테일을 포착하는 독특한 고품질 결과물을 제공하여 각 작품을 맞춤적이고 예술적으로 만드세요.

1970년대에 설립된 팔레그나메리아 골딘은 혁신과 장인 정신을 결합한 회사예요.그들의 작품은 마감과 엄선된 재료에 세심한 주의를 기울이는 것이 특징이에요.
마이크로소프트® 윈도우® 10 (윈도우 7 SP1과 윈도우 8에 대한 제한적 지원)
2기가바이트 램
하드 디스크 40기가바이트 — 7200 분당 회전수
클라우드 기반 라이선스 관리에는 인터넷 연결이 필요해서요.
인텔® 코어™ I3 (또는 동급) 32비트 또는 64비트 프로세서예요
1280x1024 해상도의 17인치 모니터