Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

EasySTONE NC 구동됩니다. DDX

DDX는 CNC 머시닝 센터용 CAD/CAM 소프트웨어 개발을 전문으로 하는 국제 기업이에요.2001년부터 그룹은 목재, 석재, 유리 및 복합 재료 사업자에게 혁신적이고 안정적이며 사용하기 쉬운 소프트웨어를 제공해 왔어요.<br/>또한 전 세계 10,000명 이상의 고객이 생산 목표를 달성하고 더 높은 효율성 기준에 도달할 수 있도록 지원해 일상적인 문제에서 이길 수 있도록 도와줘요.<br/>DDX 본사는 브렘바테 디 소프라 (이탈리아 베르가모) 에 있어요.독일, 스페인, 프랑스, 스위스에 지점이 네 개 있어서 현지에도 있어요.이를 통해 상업적, 기술적, 지원 측면에서 지속적인 현장 지원이 보장돼요.

왜 그럴까요 CNC 석재 제조를 위한 터치 CAD/CAM 소프트웨어예요.?

EasyStone NC는 석재 제조 시 기계에서 사용하도록 설계된 터치 기반 CAD/CAM 솔루션이에요.천연 및 합성 돌, 세라믹 및 유사한 재료를 다루는 CNC 작업자에게 서비스를 제공해요.

이 도구는 직관적인 온보드 제어를 제공하고, 사무실과 기계 간 워크플로를 연결하고, 설계, 파라메트릭 모델링, CNC에 직접 업로드를 하나의 인터페이스로 처리하여 설정 복잡성을 줄여줘요.

이점

  • EasyStone NC의 간단한 터치스크린 인터페이스로 CNC 워크스테이션을 쉽게 운영하세요.직접 상호 작용하도록 설계되어 학습 곡선을 단축하고 설정 속도를 높이며 작업자가 기계 가공 작업을 빠르고 자신있게 관리할 수 있게 해줘요.
  • 생산 요구에 맞게 이지스톤 NC를 조정하세요.표준 또는 고급 매개변수를 구성하고 도구 설정을 사용자 정의하여 생산 현장에 맞는 워크플로를 만드세요.이렇게 하면 모든 프로젝트의 유연성, 정밀성, 생산성이 극대화될 거예요.
  • 네스팅, DDXPhoto, 자동 CAM, 3D 프로파일, 슬래브 리프터 관리 같은 모듈식 애드온으로 기능을 확장하세요.각 모듈은 성능을 향상시키고 주요 프로세스를 자동화하며 CNC 작업을 효율적으로 확장할 수 있게 해줘요.

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건

1280x1024 해상도 또는 1920×1080 풀 HD 해상도의 17인치 모니터

인텔® 코어™ i3 (또는 동급) 32비트 또는 64비트 또는 인텔® 코어™ i7 프로세서

마이크로소프트® 윈도우® 10 (윈도우 7 SP1과 윈도우 8에 대한 제한적 지원)

2기가바이트 또는 8기가바이트 (또는 상급) RAM

오픈GL®, NVIDIA® 지포스® GTX 시리즈, 또는 AMD 라데온™ RX 시리즈 호환

하드 디스크나 SSD에서 40GB를 사용할 수 있어요.

클라우드 기반 라이선스 관리에는 인터넷 연결이 필요해서요.