Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

EasySTONE® 구동됩니다. DDX

DDX는 CNC 머시닝 센터용 CAD/CAM 소프트웨어 개발을 전문으로 하는 국제 기업이에요.2001년부터 그룹은 목재, 석재, 유리 및 복합 재료 사업자에게 혁신적이고 안정적이며 사용하기 쉬운 소프트웨어를 제공해 왔어요.<br/>또한 전 세계 10,000명 이상의 고객이 생산 목표를 달성하고 더 높은 효율성 기준에 도달할 수 있도록 지원해 일상적인 문제에서 이길 수 있도록 도와줘요.<br/>DDX 본사는 브렘바테 디 소프라 (이탈리아 베르가모) 에 있어요.독일, 스페인, 프랑스, 스위스에 지점이 네 개 있어서 현지에도 있어요.이를 통해 상업적, 기술적, 지원 측면에서 지속적인 현장 지원이 보장돼요.

왜 그럴까요 석조물 최적화를 위한 CAD/CAM 소프트웨어예요.?

이지스톤® 은 천연석, 세라믹, 합성 재료를 처리하는 3축, 4축, 5축 CNC 머시닝 센터용으로 제작된 CAD/CAM 솔루션이에요.

설계부터 기계 코드까지 엔드 투 엔드 제어가 필요한 석재 제작자, 작업장 CNC 사용자, 석재 패널 제조업체를 대상으로 해요.비효율적인 공구 경로 생성, 중첩을 통한 재료 낭비, 다중 기계 관리, 다양한 파일 형식 가져오기 같은 문제를 해결해요.

이점

  • 하나의 플랫폼에서 전체 석조 공정을 제어하세요.3D로 설계하고, 네스팅을 최적화해서 낭비를 줄이고, 정밀한 CNC 프로그램을 자동으로 생성해요.이렇게 하면 시간을 절약하고 구상부터 완성까지 원활한 워크플로우를 보장할 수 있어요.
  • 생산 라인을 하나의 모듈식 소프트웨어로 통합하세요.이지스톤으로 6축 로봇, CNC, 굴절식 팔을 함께 프로그래밍하고 모니터링할 수 있어요.자동화 간소화가 이보다 쉬웠던 적이 없어요.공장 전체에서 정확도를 높이고 생산성을 높여주세요.
  • 단일 인터페이스에서 여러 CNC 기계나 전체 생산 라인을 쉽게 관리할 수 있어요.기계 간에 작업을 동기화하고 프로젝트를 공유하여 가동 시간을 최대화하고 설정 시간을 줄이고 전반적인 생산 효율성을 높여요.

주요 기능

고객 성공사례

마르미 센코

마르미 센코

마르미 센코 (브레시아) 는 오랜 역사를 가진 회사예요.보티치노 대리석 가공을 전문으로 했어요.회사에서는 매일 석재 가공 작업을 위해 이지스톤® 과 네스팅을 선택해요.

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건

1280x1024 해상도 또는 1920×1080 풀 HD 해상도의 17인치 모니터

인텔® 코어™ i3 (또는 동급) 32비트 또는 64비트 또는 인텔® 코어™ i7 프로세서

마이크로소프트® 윈도우® 10 (윈도우 7 SP1과 윈도우 8에 대한 제한적 지원)

2기가바이트 또는 8기가바이트 (또는 상급) RAM

오픈GL®, NVIDIA® 지포스® GTX 시리즈, 또는 AMD 라데온™ RX 시리즈 호환

하드 디스크나 SSD에서 40GB를 사용할 수 있어요.

클라우드 기반 라이선스 관리에는 인터넷 연결이 필요해서요.