Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

EasyJET 구동됩니다. DDX

DDX는 CNC 머시닝 센터용 CAD/CAM 소프트웨어 개발을 전문으로 하는 국제 기업이에요.2001년부터 그룹은 목재, 석재, 유리 및 복합 재료 사업자에게 혁신적이고 안정적이며 사용하기 쉬운 소프트웨어를 제공해 왔어요.<br/>또한 전 세계 10,000명 이상의 고객이 생산 목표를 달성하고 더 높은 효율성 기준에 도달할 수 있도록 지원해 일상적인 문제에서 이길 수 있도록 도와줘요.<br/>DDX 본사는 브렘바테 디 소프라 (이탈리아 베르가모) 에 있어요.독일, 스페인, 프랑스, 스위스에 지점이 네 개 있어서 현지에도 있어요.이를 통해 상업적, 기술적, 지원 측면에서 지속적인 현장 지원이 보장돼요.

왜 그럴까요 워터젯 가공용으로 설계된 CAD/CAM 소프트웨어예요.?

이지젯은 워터젯 커팅 애플리케이션을 위해 설계된 CAD-CAM 솔루션이에요.3축, 4축, 5축 워터젯 기계를 사용하는 석재, 유리 및 다소재 제작자와 상점에 서비스를 제공해요.


이것은 다중 재료 가공 문제를 해결하는 데 완벽한 도구예요.생산 워크플로우를 간소화해 아주 복잡한 수입, 시뮬레이션, 기계 제어도 하나의 모듈식 플랫폼에서 처리해요.

이점

  • 정밀한 머신 스톤이에요.이지젯은 다양한 소재에서 고품질의 정확한 결과를 보장하여 생산 능력을 확장하고, 출력을 사용자 정의하고, 매번 일관되고 전문적인 마감을 제공할 수 있게 해줘요.
  • 모듈식 유연성으로 워크플로우에 이지젯을 적용하세요.필요에 따라 기능을 추가하거나 제거하고, 프로세스를 최적화하고, 생산 규모를 손쉽게 조정할 수 있어요.소프트웨어는 비즈니스와 함께 성장하고 효율성을 극대화해요.
  • DXF, IGES, STL, PNT, RHINO (3DM) 형식의 CAD 파일을 원활하게 가져올 수 있어요.이지젯은 복잡한 파일 처리를 간단하고 오류 없이 만들어 제작 주기를 가속화해요.

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건

1280x1024 해상도 또는 1920×1080 풀 HD 해상도의 17인치 모니터

인텔® 코어™ i3 (또는 동급) 32비트 또는 64비트 또는 인텔® 코어™ i7 프로세서

마이크로소프트® 윈도우® 10 (윈도우 7 SP1과 윈도우 8에 대한 제한적 지원)

2기가바이트 또는 8기가바이트 (또는 상급) RAM

오픈GL®, NVIDIA® 지포스® GTX 시리즈, 또는 AMD 라데온™ RX 시리즈 호환

하드 디스크나 SSD에서 40GB를 사용할 수 있어요.

클라우드 기반 라이선스 관리에는 인터넷 연결이 필요해서요.