Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

EasyGLASS 구동됩니다. DDX

DDX는 CNC 머시닝 센터용 CAD/CAM 소프트웨어 개발을 전문으로 하는 국제 기업이에요.2001년부터 그룹은 목재, 석재, 유리 및 복합 재료 사업자에게 혁신적이고 안정적이며 사용하기 쉬운 소프트웨어를 제공해 왔어요.<br/>또한 전 세계 10,000명 이상의 고객이 생산 목표를 달성하고 더 높은 효율성 기준에 도달할 수 있도록 지원해 일상적인 문제에서 이길 수 있도록 도와줘요.<br/>DDX 본사는 브렘바테 디 소프라 (이탈리아 베르가모) 에 있어요.독일, 스페인, 프랑스, 스위스에 지점이 네 개 있어서 현지에도 있어요.이를 통해 상업적, 기술적, 지원 측면에서 지속적인 현장 지원이 보장돼요.

왜 그럴까요 유리 가공용 CAD/CAM 소프트웨어예요.?

easyGlass는 유리 제작자를 위해 설계된 CAD/CAM 소프트웨어로, 설계부터 CNC 가공까지 완전한 워크플로우를 제공해요.평면 또는 구조용 유리, 거울, 가구를 다루는 제조업체, CNC 상점, 디자이너에게 서비스를 제공해요.


이 소프트웨어는 단편화된 워크플로우를 해결하고, 석션 컵 배치를 자동화하며, 더 빠르고 효율적이며 신뢰할 수 있는 유리 가공을 위한 다중 기계 생산을 지원해요.

이점

  • 클릭 한 번으로 디지털 디자인을 정밀한 고품질 유리 조각으로 바꿔요.easyGlass는 전체 워크플로우를 간소화하고 구상에서 완제품까지 생산을 가속화해요.
  • 수평 및 수직 CNC 기계 모두를 정밀하게 쉽게 프로그래밍할 수 있어요.EasyGlass는 장비에 맞게 조정되어 모든 유리 프로젝트에서 정확한 공구 경로, 최적화된 가공 순서, 완벽한 결과를 보장해요.
  • CNC 하나 또는 전체 생산 라인을 원활하게 관리하세요.EasyGlass는 여러 대의 기계를 조정하고, 워크플로를 최적화하고, 프로젝트를 효율적으로 추적하여 생산성을 높이고 모든 출력에서 일관된 품질을 보장해요.

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건

1280x1024 해상도 또는 1920×1080 풀 HD 해상도의 17인치 모니터

인텔® 코어™ i3 (또는 동급) 32비트 또는 64비트 또는 인텔® 코어™ i7 프로세서

마이크로소프트® 윈도우® 10 (윈도우 7 SP1과 윈도우 8에 대한 제한적 지원)

2기가바이트 또는 8기가바이트 (또는 상급) RAM

오픈GL®, NVIDIA® 지포스® GTX 시리즈, 또는 AMD 라데온™ RX 시리즈 호환

하드 디스크나 SSD에서 40GB를 사용할 수 있어요.

클라우드 기반 라이선스 관리에는 인터넷 연결이 필요해서요.