Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

EasyBEAM 구동됩니다. DDX

DDX는 CNC 머시닝 센터용 CAD/CAM 소프트웨어 개발을 전문으로 하는 국제 기업이에요.2001년부터 그룹은 목재, 석재, 유리 및 복합 재료 사업자에게 혁신적이고 안정적이며 사용하기 쉬운 소프트웨어를 제공해 왔어요.<br/>또한 전 세계 10,000명 이상의 고객이 생산 목표를 달성하고 더 높은 효율성 기준에 도달할 수 있도록 지원해 일상적인 문제에서 이길 수 있도록 도와줘요.<br/>DDX 본사는 브렘바테 디 소프라 (이탈리아 베르가모) 에 있어요.독일, 스페인, 프랑스, 스위스에 지점이 네 개 있어서 현지에도 있어요.이를 통해 상업적, 기술적, 지원 측면에서 지속적인 현장 지원이 보장돼요.

왜 그럴까요 목재 빔과 구조물을 위한 우리의 CAD/CAM 소프트웨어예요.?

이지빔은 목재 빔과 목재 구조물의 설계, 절단 및 가공을 위한 모든 기능을 갖춘 CAD/CAM 시스템이에요.목재 제작자, 구조용 목수, 지붕 제작자, 복잡한 나무 기둥과 구조 요소를 다루는 CNC 상점을 대상으로 해요.


저희 목공 소프트웨어는 정밀한 빔 형상을 위한 BTL 임포트를 처리하고 복잡한 프로파일의 빔에서 3, 4, 5축 머시닝 작업을 처리할 수 있게 도와줘요.

이지빔에 대해 알아보기

이점

  • BTL 파일을 즉시 가져오고 복잡한 기계 가공 작업을 클릭 한 번으로 자동화해요.수동 입력을 줄이면서 설정 시간을 절약하고 사용자 정의 조정이 필요할 때 프로세스를 쉽게 미세 조정할 수 있어요.
  • 작업대의 자재 배치를 정밀하게 계획하고 최적화하세요.실시간 시뮬레이션과 시퀀스 분석으로 낭비를 최소화하고 충돌을 방지하며 전반적인 생산 효율성을 개선해요.
  • 강력한 3D 엔진으로 모든 가공 단계를 시각화해요.이렇게 하면 작업을 실행하기 전에 오류를 조기에 감지하고, 공구 경로를 개선하고, 정확하고 충돌 없는 빔 생산을 보장할 수 있어요.

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건

1280x1024 해상도 또는 1920x1080 풀 HD의 17인치 모니터

인텔® 코어™ i3 (또는 동급) 32비트 또는 64비트 또는 인텔® 코어™ i7 프로세서

하드 디스크나 SSD에서 40GB를 사용할 수 있어요.

2기가바이트 또는 8기가바이트 (또는 그 이상)

2기가바이트 또는 8기가바이트 (또는 상급) RAM

하드 디스크나 SSD에서 40GB를 사용할 수 있어요.

클라우드 기반 라이선스 관리에는 인터넷 연결이 필요해서요.