왜 그럴까요 야외 공간을 위한 믿을 수 있는 터치스크린 통신?
까다로운 실외 환경에서도 안정적인 통신을 제공하는 실외 터치스크린 인터콤 스테이션을 칭찬해요.IP65 날씨 보호 기능이 있어 비와 눈 속에서 작동하도록 설계됐어요.화면 레이아웃이 유연해서 문, 정보 및 비상 전화 터미널, 제어 데스크, 내부 통신에 사용할 수 있어 직관적이고 조정 가능한 통신 솔루션이 돼요.

까다로운 실외 환경에서도 안정적인 통신을 제공하는 실외 터치스크린 인터콤 스테이션을 칭찬해요.IP65 날씨 보호 기능이 있어 비와 눈 속에서 작동하도록 설계됐어요.화면 레이아웃이 유연해서 문, 정보 및 비상 전화 터미널, 제어 데스크, 내부 통신에 사용할 수 있어 직관적이고 조정 가능한 통신 솔루션이 돼요.


터치스크린은 의사소통과 상호작용을 위한 직관적인 인터페이스를 제공해요.화면 레이아웃을 다른 응용 프로그램과 개별 요구 사항에 맞게 조정할 수 있어요.

통합 카메라로 비디오 통신이 가능해서 사용자가 통화 중에 통신 파트너를 볼 수 있어요.

비상 모드는 긴급 상황을 위한 전용 인터페이스를 제공하여 사용자가 필요한 통신 기능에 빠르게 액세스할 수 있게 해줘.

광고 모드에서는 방송국을 통신에 사용하지 않을 때 터치스크린에 콘텐츠를 표시할 수 있어요.
건물 입구에 Compend 터치스크린 인터콤 스테이션이 있으면 방문객과 통신하고 적절한 연락처에 접근할 수 있어요.화면 레이아웃을 사용자 정의할 수 있어서 수신, 정보, 긴급 통화 등 다양한 요구 사항에 맞게 인터페이스를 조정할 수 있어요.