Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Bluetooth Localisation System for CODAN infusion pumps 구동됩니다. CODAN Medical

CODAN은 60년 이상의 경험을 가진 세계적으로 인정받는 의료 이송 시스템 제조업체예요.덴마크에 뿌리를 두고 5개국에서 생산을 하고 있는 CODAN은 주입 요법, 혈압 모니터링, 주입 펌프 기술 분야에서 믿을 수 있고 혁신적인 솔루션을 제공해요.저희 제품은 임상적 필요와 의료 전문가들과의 지속적인 대화를 기반으로 개발돼요.유럽과 미국 전역의 생산 및 영업팀이 의료 부문의 효율적인 제조, 유통, 서비스를 보장해요.

왜 그럴까요 병원에서의 블루투스 기반 자산 추적?

병원이 주입 펌프를 찾는 데 시간을 낭비해서 지연과 비용이 발생해요.CODAN의 블루투스 로컬라이제이션 시스템은 CODAN 펌프에 BLE를 내장하여 병원 전체에 실시간 위치 데이터를 제공해요.관리자, 생의학 엔지니어, 임상 직원에게 서비스를 제공하여 진료 현장에서의 자산 활용, 유지 관리 계획 및 장치 가용성을 개선해 팀이 장비를 더 빨리 찾고 환자를 더 빨리 치료받을 수 있게 해줘요.지멘스 Xcelerator와 통합돼요.

환자와 직원이 있는 진료실이에요

이점

  • 운영 효율성 높아졌어요.
    실시간 블루투스 추적은 주입 펌프를 찾는 데 낭비되는 시간을 줄여줘요.직원이 사용 가능한 장치를 즉시 찾을 수 있어 워크플로 속도와 부서 간의 조정이 개선돼요.병원은 상당한 시간을 절약하고 전체 생산성을 높여요.
  • 자산 활용도 향상
    주입 펌프 위치와 사용법을 지속적으로 파악함으로써 병원은 중복 구매를 피하고, 유휴 장비를 줄이고, 재고를 최적화할 수 있어요.이러한 데이터 중심의 투명성은 자본 지출을 줄이고 기존 자산의 사용을 극대화해요.
  • 환자 치료 강화
    기능성 주입 펌프를 즉시 사용할 수 있어 더 빠른 치료 시작과 중단 없는 치료 제공이 가능해요.다운타임과 장비 지연의 감소는 임상 반응성 향상, 환자 만족도 향상, 치료 결과 개선으로 이어져요.
  • 단순화된 유지 관리 및 규정 준수
    생의학 엔지니어는 실시간 데이터를 기반으로 장비 상태를 추적하고 유지 관리를 계획할 수 있어요.이를 통해 펌프를 최적의 상태로 유지하고, 계획되지 않은 가동 중지 시간을 줄이고, 안전 및 규제 요구 사항을 준수할 수 있습니다.
  • 원활한 시스템 통합
    로컬라이제이션 시스템은 지멘스 Xcelerator 에코시스템과 기존 병원 IT 네트워크에 직접 연결돼요.추가 하드웨어가 필요하지 않아 배포가 쉽고 확장성이 뛰어나고 디지털 병원 혁신 목표에 맞게 조정할 수 있어요.

주요 기능

Case Study

곡선형 외관의 현대식 병원 건물이에요

캔톤스피탈 바덴의 스마트 병원 통합

Kantonsspital Baden은 주입 펌프 위치를 실시간으로 파악하고 병원 워크플로를 개선하기 위해 지멘스의 스마트 병원 플랫폼에 CODAN의 블루투스 위치 확인 시스템을 구현하고 있어요.

실제 적용 사례

Select...
의료 기기가 있는 병원 복도

주입 펌프를 즉시 찾아요

병원에서는 종종 주입 펌프를 찾는 데 귀중한 시간을 허비해서 치료가 지연되고 워크플로우가 중단돼요.CODAN 블루투스 로컬라이제이션 시스템은 실시간 BLE 추적 기능을 제공해서 직원들이 기기를 쉽게 찾고 검색 시간을 최대 80% 단축하며 환자 치료 효율성을 개선할 수 있어요.