Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

clever.EMS 구동됩니다. cleverwatt GmbH

클리와트는 두 가지 접근 방식으로 기업의 에너지 관리 디지털 혁신을 지원해요.

먼저 클레버와트 소프트웨어가 심층적인 최적화 보고서를 자동으로 생성해서 기존의 비효율성을 찾아내고 구체적인 절감 가능성을 식별해요.

둘째, AI 기반 클레버와트 플랫폼은 유연한 에너지 소비 자산을 지능적으로 조정하여 데이터 중심의 최적화된 로드 시프팅을 통해 에너지 비용을 크게 줄여 줍니다.

왜 그럴까요 유연한 에너지 자산의 지능적 조정?

Clever.EMS는 중소기업이 생산 및 소비 자산의 다용도 최적화를 통해 에너지 비용을 줄이고 새로운 에너지 시장에 합류할 수 있도록 힘을 실어줘요.설치가 쉽고 제조업체 독립적으로 운영되므로 배터리 저장 시스템, 난방 및 냉각 자산, EV 충전 인프라 또는 압축 공기 시스템 같이 유연성이 있는 다양한 자산을 손쉽게 연결할 수 있어요.

에너지 관리 시스템 도표

이점

  • 에너지 비용 절감: Clever.EMS는 다용도 최적화를 통해 전기료를 20% 이상 절감해요.유연한 자산을 활용하여 높은 그리드 수수료를 낮추고, kWh당 평균 구매 가격을 낮추고, 자체 소비를 늘려요.
  • 이기종 자산의 간편한 통합: Clever.ems로 플러그 앤 플레이 방식으로 제조업체 독립적 설정이 가능해요.플랫폼은 다양한 유연한 자산을 빠르게 통합하여 고객이 (이전에는 액세스할 수 없었던) 완전한 유연성 잠재력을 최적화에 활용할 수 있도록 해요.
  • 수요측 유연성 활용: DSR에 접근하는 것이 이제 그 어느 때보다 중요해요.이를 통해 중소기업이 에너지 비용을 줄이고 세계 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있으며, 동시에 우리 사회의 에너지 전환이 실제로 제대로 이루어지도록 하는 중요한 빌딩 블록이에요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

C&I 배터리 최적화

클레버.EMS를 사용하면 배터리 제조업체가 C&I 고객에게도 Clever.ems를 통합하여 다용도 최적화 솔루션을 제공할 수 있어요.이렇게 하면 C&I 부문 배터리 ROI가 크게 떨어져요.또한 다른 플렉스 자산과의 공동 최적화가 가능해요.