왜 케르베로스 프로 50 포인트 (UL) 예요?
Cerberus PRO 50 포인트 패널 시스템 (UL) 은 소매점과 소규모 상업 공간에 필수적인 화재 안전을 제공해요.이 지능형 화재 감지 시스템은 전체 화재 및 생명 안전 전략의 핵심 구성요소예요.화재는 인명, 자산, 비즈니스 연속성에 심각한 피해를 줄 수 있어요.저희 시스템이 화재 징후를 가능한 한 빨리 감지해서 모든 사람과 모든 것을 안전하게 지킬 확률을 높여요.유연하고 비용 효율적인 시스템에 혁신과 전력을 결합하여 시설을 보호해요.
시스템은 클래스 A 또는 클래스 B 회로에서 주소 지정 가능한 장치를 최대 50개까지 지원하며 포괄적인 적용 범위를 제공해요.맞춤 설계로 고유한 건물 문제에 맞게 감지기와 모듈을 쉽게 배포할 수 있어요.시스템은 Cerberus PRO 고급, 표준 및 H 시리즈 장치에서 완벽하게 호환돼요.