Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 Cerberus FIT 컨벤셔널?

Cerberus FIT Conmental은 다양한 용도에 안정적이고 비용 효율적인 화재 보호 기능을 제공해요.한 공급자의 승인된 시스템 장치를 사용하면 모든 것이 원활하게 작동한다는 것을 확신할 수 있어요.

FC120 컨트롤 패널은 중소형 건물을 위한 비용 효율적인 솔루션이에요.패널의 유연성으로 각 애플리케이션에 맞게 시스템 작동을 최적화할 수 있어요.

A 3D visual of a Siemens Cerberus FIT 2020 model with a sleek design and futuristic appearance.

추천 기능들

간편한 컨트롤

FC120 화재 제어 패널이 Cerberus FIT 기존 시스템의 핵심이에요.직관적인 작동 버튼과 정보를 제공하는 디스플레이 표시로 쉽게 작동해요.명확하고 간결한 제어로 시스템 테스트를 수행하세요.

쉬운 조작을 나타내는 아이콘이에요.

최고의 신뢰도입니다.

Cerberus FIT 기존 감지기는 지능형 알고리즘을 사용하여 화재를 감지하고 오경보를 최소화합니다.특허 받은 미로 및 드리프트 보정 기능으로 쌓이는 먼지와 오물을 막아 감지기 수명을 연장해요.

신뢰성 아이콘

긴 라이프 사이클

녹색 배선 점검 LED는 배선 결함을 찾는 데 도움이 되므로 결함 찾기 비용과 가동 중지 시간을 크게 줄이고 낮은 수명 비용으로 안전하게 감지할 수 있어요.

라이프 사이클 아이콘