Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 케르베로스 DMS예요?

이 위험 관리 워크스테이션은 보안과 화재 안전 시스템용으로 설계됐어요.Cerberus DMS는 건물 보호를 더 스마트하고 쉽고 효율적으로 만들어주는 사용자 지정 가능한 위험 관리 스테이션이에요.하나의 인터페이스에서 시설을 관리하고 제어하는 통합된 접근 방식을 제공해요.그리고 Siemens Xcelerator 포트폴리오의 일부인 Cerberus DMS를 사용하면 고객이 더 쉽고 빠르게 대규모로 디지털 혁신을 가속화할 수 있어요.

The Cerberus DMS V4 user interface with icons representing fire, access and more.

주요 이점들

유연하게 지내세요

나만의 맞춤형 솔루션을 만드세요: 플렉스와 웹 클라이언트, 모바일 애플리케이션을 사용하면 언제 어디서나 시스템에 접속할 수 있어요.게다가 여러 서버의 크고 복잡한 시스템을 지원하므로 원활한 탐색이 가능해요.

원활하게 통합하세요.

우리의 오픈 플랫폼은 OPC, SNMP, BACnet, 모드버스, 웹 서비스 등 다양한 프로토콜과 표준에서 작동해요.한 시스템에 여러 분야를 통합하고, 중단 없이 변경하고, 내장된 보안을 믿으세요.

설치를 현대화하세요.

최신 위험 관리 혁신 기능을 사용할 수 있도록 DMS 설치를 현대화하세요. Cerberus DMS는 MM8000 변환 도구, MK8000 마이그레이션, NCC 마이그레이션 등 간단한 현대화 경로를 제공해요.

추천 기능들