노비고는 질서 있는 대피와 매일 안내를 해주는 공용 주소 및 음성 경보 (PA/VA) 솔루션이에요.메시지가 매우 선명하게 전달되어 까다로운 음향 환경에서도 신속하고 통제된 대피가 가능해요.PA/VA 시스템은 모듈식 이중 아키텍처를 통해 향상된 유연성과 안전성을 제공해요.
- 노비고 컴팩트: 노비고 컴팩트 400과 1000은 중소형 건물용으로 제작됐어요.벽걸이형 음성 경보 패널의 최대 출력이 각각 800W, 2,000W예요.
- 노비고 모듈러: 최대 24개의 루프 또는 48개의 스텁을 갖춘 노비고 모듈러는 요구 사항이 복잡한 대형 빌딩에 맞게 제작됐어요.