Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

주소 지정성이 왜 중요해요?

Aend Intelligent 어플라이언스를 사용하면 주소 지정성이란 회로의 다른 모든 장치에 관계없이 각 장치를 자체적으로 활성화하고 테스트할 수 있다는 뜻이에요.어떤 선택된 기기에서든 로직 함수를 결합하여 다양한 톤이나 패턴을 재생할 수 있어요.

주소 지정성의 이점:

  • 맞춤 스트로브: 한 공간에 여러 장치를 설치할 수 있어요. 전선 한 쌍으로 각각 다른 경보 신호를 보내요.
  • 사용자 지정 메시지: 메시지와 페이징을 개별 스피커나 대형 시스템 내의 구역으로 보낼 수 있어요.

제품 개요

어센드-인텔리전트-디바이스-혼 1920x1080 01

뿔이요

  • 12가지 독특한 음색
  • 싱글 갱 마운팅
어센드-인텔리전트-디바이스-스트로브 1920x1080 02

스트로브

  • 15 - 185 칸델라
  • 20 밀리세컨드 펄스 폭
  • 싱글 갱 마운팅
어센드-인텔리전트-디바이스-혼-스트로브 1920x1080 03

혼 스트로브

  • 15 - 185 칸델라
  • 싱글 갱 마운팅
  • 12가지 독특한 음색
에이센드-인텔리전트-디바이스-스피커 1920x1080 04

스피커

  • 300 - 8.000 헤르츠
  • 1/8에서 2W로
  • 15 - 185 칸델라
  • 하이 피델리티
어센드-인텔리전트-디바이스-스피커-스트로브 1920x1080 05

스피커 스트로브

  • 300 - 8.000 헤르츠
  • 1/8에서 2W로
  • 15 - 185 칸델라
  • 하이 피델리티
액센드 인텔리전트 디바이스 저주파 사운더 1920x1080 06

저주파 사운더

  • 수면 공간용 520Hz LF 톤이에요.
액센드-인텔리전트-디바이스-저주파-사운더-스트로브 1920x1080 07

저주파 사운더 스트로브

  • 수면 공간용 520Hz LF 톤이에요.
  • 15 - 185 칸델라

주요 이점

주요 기능

자주 묻는 질문

관련 리소스 살펴보기

브로슈어

브로슈어 | ACEND 인텔리전트 알림

시작하기