Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 자산 및 취약성 보고요?

진정한 OT 사이버 레질리언스는 가시성에서 시작돼요.건물의 운영 기술에 대한 위협이 점점 정교해지면서 가정에 의존하는 것은 더 이상 가능하지 않아요.네트워크에 무엇이 있고 어디에 위험이 있는지 명확하고 지속적인 이해가 필요해요.

자산 및 취약점 보고 (AVR) 가 바로 그런 기능을 제공하는 관리형 서비스예요.주기적인 수동 스냅샷을 전문가가 선별한 보고서로 대체함으로써 AVR은 BMS 자산과 취약점을 항상 최신 상태로 보여 주므로 악용되기 전에 약점을 식별할 수 있어요.그 결과 연속성이 강화되고 사각지대가 줄어들고 규정 준수를 위한 명확한 경로가 생겼어요.

사이버보안 서비스, 컴퓨터실에 있는 남자, 몸집이 작은 사람, DAM ID: ca8843f3-a58d-4605-801b-f0ee5577f301

공격 표면 감소 및 자산 투명성 향상

건물 인프라의 회색 공간을 없애세요.AVR은 관리되지 않는 OT 자산과 중대한 취약점을 식별하여 공격자가 악용하기 전에 보안 격차를 줄이는 데 필요한 투명성을 제공해요.

운영 레질리언스 및 업타임 향상

HVAC나 전력 같은 시스템에서 다운타임으로 이어지는 위험을 식별하여 탄력성을 지원해요.AVR은 위험 우선 순위 지정을 통해 연중무휴 가용성을 유지하고 SLA 약속을 충족하는 데 필요한 실행 가능한 통찰력을 제공해요.

지속적인 규정 준수 및 감사 준비

정기적인 평가를 통해 NIS2, IEC 62443 같은 표준에 대한 감사에 대비하세요.AVR은 규정 준수를 위한 명확한 경로를 유지하면서 시설 팀의 수작업을 줄여주는 주기적인 보고를 제공해요.

주요 기능

취약점 관리는 SINAMICS 드라이브의 취약점에 대한 투명성을 제공하죠.

자산 투명성

빌딩 인프라 내의 모든 OT 자산에 대한 명확한 최신 인벤토리를 제공해요.연결된 장치를 자동으로 식별하여 오류가 발생하기 쉬운 수동 스프레드시트를 상세한 디지털 발자국으로 대체해요.서비스가 장치 이름, IP/MAC 주소 및 공급업체 같은 필수 기술 세부 정보를 캡처하여 자산이 회색 공간에 숨겨져 있지 않도록 해요.

GBS 아이콘

격차를 파악하세요

전문가가 큐레이션한 데이터베이스를 활용하여 취약성과 규정 미준수 문제를 탐지해요.AVR은 자산 인벤토리를 여러 공개 소스와 독점 Siemens OT 취약성 데이터베이스와 상호 참조해요.이 프로세스를 통해 BMS와 시설 기술의 보안 허점을 악용되기 전에 인식하여 규정을 준수할 수 있는 투명한 경로를 제공해요.

DAM Image - SINAMICS - Security integrated: Integrity-check functionality - 2

감사 준비가 된 규정 준수 보고요

NIS2, IEC 62443 같은 국제 표준과 지침에 부합하는 문서화된 증거를 생성해요.이러한 정기 보고서는 규제 감사에 필요한 투명성과 데이터를 제공하여 시설 팀이 규정 준수 문서화 및 준비에 소비하는 시간과 수작업을 크게 줄여줍니다.

플렉시블 컨베이어 솔루션 - 아이콘 TIA 포털

대화형 포털 액세스

고객 상호 작용 포털을 통해 동적 보고서에 언제든지 액세스할 수 있어요.사용자들은 자산 및 취약성 데이터를 정렬하고 필터링하여 구체적인 통찰력을 도출할 수 있어 정보에 입각한 위험 관리 결정에 필요한 정보를 항상 사용할 수 있고 탐색하기 쉽도록 할 수 있어요.

과소 눈에 맞는 화살표가 달린 청록색 표적 아이콘이에요

행동의 우선순위를 정하세요.

보안 노력의 초점을 명확히 하여 사후 소방에서 사전 위험 관리로의 전환을 촉진해요.AVR은 심각도와 운영에 미치는 잠재적 영향을 기준으로 식별된 취약점을 평가해요.위험을 명확한 노출 수준으로 분류함으로써 서비스를 통해 리소스를 효과적으로 할당하여 복원력에 가장 큰 위협이 되는 격차를 해소할 수 있어요.

추가 정보

Select...

의료 분야의 AVR로 임상 회복력 보장

의료에서 회복력은 환자 안전의 문제예요.AVR은 생명을 구하는 치료를 뒷받침하는 중요 인프라를 보호하는 데 필요한 가시성을 제공해요.이 서비스는 BMS와 전력 시스템의 취약점을 식별하여 환자 복지를 해치거나 기관의 평판을 손상시킬 수 있는 장애를 방지하여 치료가 최우선인 안전한 환경을 보장하는 데 도움이 돼요.

헬스케어 사이버보안

데이터 센터의 AVR로 운영 가동 시간 보장해요

데이터센터의 경우 다운타임은 직접적인 금전적 손실이에요.AVR은 최대 가동 시간을 지원하는 중요한 OT 인프라를 보호하는 데 필요한 가시성을 제공해요.이 서비스는 전력 및 냉각 시스템의 취약점을 식별하여 데이터 무결성과 기업 평판에 대한 위험을 완화하고 운영자가 비용이 많이 드는 SLA 벌금을 피하고 중단 없는 서비스 제공을 보장할 수 있도록 도와줍니다.

데이터 센터 - DSX VR 커버 이미지

교육용 AVR로 스마트 캠퍼스 환경 보호해요

현대 캠퍼스는 안전과 학습을 위해 상호 연결된 시스템에 의존해요.AVR은 액세스 제어에서 실험실 인프라에 이르기까지 이러한 환경을 보호하는 데 필요한 가시성을 제공해요.이 서비스는 건물 시스템의 취약점을 식별하여 민감한 연구 데이터와 기관 자산을 보호하는 동시에 학생과 교직원을 위한 안전하고 중단 없는 학습 환경을 보장하는 데 도움이 돼요.

나무들로 둘러싸인 붉은 벽돌로 지어진 대학 건물 앞 잔디밭에 앉아 있는 학생들 무리예요.

상업용 부동산의 AVR로 자산 가치 최적화해요

상업용 부동산에서는 건물 성능이 자산 가치와 임차인 만족도에 직접적인 영향을 미친대요.AVR은 탑승자 안전과 편안함을 보장하는 시스템을 보호하는 데 필요한 가시성을 제공해요.액세스 제어와 HVAC 시스템의 취약점을 식별하여 서비스가 중단을 방지하고 운영 위험을 줄이며 지속 가능성 목표를 지원하여 안전한 환경을 조성하는 데 도움이 돼요.

나무 패널 외관의 현대 상가 건물 밖 유리 발코니에 서서 이야기를 나누고 있는 세 사람이에요.

제약 분야의 AVR로 생산 무결성 보호

생명과학에서는 환경 안정성이 제품 품질과 규정 준수에 중요해요.AVR은 실험실과 생산 라인을 지원하는 OT 인프라를 보호하는 데 필요한 가시성을 제공해요.이 서비스는 기후 및 전력 제어의 취약점을 식별하여 비용이 많이 드는 배치 손실을 방지하고 지적 재산을 보호하여 엄격한 규제 표준을 준수하도록 도와줍니다.

시험관을 들고 있는 젊은 여자