Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Swiss LCDM Hub 구동됩니다. bbv Software Services

직원 300명 정도인 bbv Software Services는 스위스 최고의 소프트웨어 및 컨설팅 회사 중 하나예요.제품 비전부터 디지털 비즈니스 모델, 개별 소프트웨어 솔루션에 이르기까지 bbv Software Services는 도전을 좋아해요.회사는 고객이 복잡한 IT 세상에서 더 많은 디지털 비즈니스, 독특한 디지털 경험, 혁신적인 소프트웨어 제품을 향해 올바른 결정을 내리고 구현하도록 돕는 풀 서비스 제공업체예요.

왜 그럴까요 라이프사이클 데이터 관리를 위한 플랫폼?

스위스 LCDM 허브를 중앙 데이터 허브로
bbv는 공통 데이터 환경에서 시설 관리에 이르는 데이터 교환을 위한 중앙 플랫폼으로 Swiss LCDM Hub를 개발했어요.플랫폼은 양방향 데이터 동기화를 용이하게 할 뿐만 아니라 품질 관리도 보장해요.이를 통해 건물을 더 빠르게 가동하고 시설 관리와 BIM 모델 (CDE) 모두에서 청소, 유지 관리 및 변경 사항을 최신 상태로 유지할 수 있어요.

건물의 디지털 트윈은 건물 라이프사이클 후반부에도 분명한 이점을 가져다줘요. 예를 들어 시설 관리, 지속 가능성 문제, 변경 관리 등에서 말이죠.

스위스 LCDM 허브의 장점
bbv에서 개발한 “Swiss LCDM Hub” 제품은 다른 소스 시스템과 FM 시스템이나 다른 대상 시스템 (예: HIS/ERP) 간에 반자동화되고 반복적인 데이터 전송을 가능하게 하는 데이터 중심 솔루션이에요.

Swiss LCDM Hub 같은 데이터 허브가 없으면 사실상 불가능해요...

- 관리
- 통제
- 수입

라이프 사이클 데이터 관리

이점

  • 데이터 품질을 달성하기 위한 민첩한 데이터 전송으로 최대 20% 의 비용 절감
  • 품질 규칙은 데이터 품질을 높이는 데 도움이 돼요. 데이터 정리 시간을 최대 50% 까지 절약해요.
  • 건설 노동자와 FM 직원을 한데 모아 비용을 최대 10% 절감했어요.
  • Swiss LCDM Hub는 모든 데이터 (모델, IFC, 구조화 및 문서) 를 동기화된 상태로 유지해요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

공급망 (IoT)

로우/노 코드 인터페이스와 보고를 사용하여 시스템을 연결하고 통합하세요.

리소스 및 관련 제품 살펴보기

추가 정보 및 리소스

선행 조건

일반 데이터 환경, BX, LT, 빅, 엑셀 같은 시스템에서 데이터 수집해요

대상 데이터 소스 (예: FM 웨이브웨어나 KIS나 ERP 같은 다른 시스템)