Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Advanced Control and Simulation for Industrial Energy System 구동됩니다. Base sistemas y suministros

베이스 시스템은 고급 자동화와 에너지 관리 솔루션을 통해 산업 디지털 전환을 지원해요.우리는 실시간 모니터링과 프로세스 최적화를 가능하게 하기 위해 DCS, PLC, SCADA 시스템, 산업 네트워크, 전기 패널을 설계하고 통합해요.저희 경험에는 수소, 풍력, 태양열, 에너지 저장을 통합하는 마이크로그리드 프로젝트뿐만 아니라 CO₂ 포집, 효율성, 탈탄소에 초점을 맞춘 R&D 이니셔티브도 포함돼요.

왜 그럴까요 산업 에너지 시스템을 위한 고급 제어 & 시뮬레이션?

베이스 시스템은 복잡한 산업 및 에너지 프로젝트를 위한 엔드 투 엔드 통합을 제공해요.SIMATIC PCS 7/PCS neo와 SIMIT하고 GPROMS를 통한 고화질 시뮬레이션을 결합하여 프로세스 설계와 운영 사이의 격차를 해소해요.저희 제품은 SICAM 마이크로그리드 컨트롤러를 통해 효율성 극대화, OT 네이티브 사이버 보안, 고급 에너지 관리를 보장하여 기술적 위험을 줄이고 시장 출시 시간을 가속화해요.

답변 안 해드렸어요.

이점

  • Virtual Commissioning을 통한 위험 완화:
    건설 전에 가상 환경에서 로직 오류를 100% 감지해요.이를 통해 신기술의 불확실성이 제거되고 실제 현장 테스트 시간이 35~ 45% 단축되어 시장 출시 시간이 크게 단축돼요.
  • 운영 연속성 및 가용성:
    중복 S7-410H 컨트롤러와 SIMATIC CFU 분산형 주변 장치를 통해 98% 이상의 운영 가용성을 보장해요.고급 디지털 예측 진단을 통해 사전 유지 관리를 용이하게 해요.
  • 에너지 효율 및 OPEX 최적화:
    우리의 고급 제어 전략은 공정 역학을 기반으로 실시간으로 설정값을 조정해요.이를 통해 성능과 탄소 포집 효율은 극대화하고 연료나 에너지 소비는 최소화하여 공장의 경제적 균형을 최적화할 수 있어요.
  • 탄력 에너지 독립성:
    SiCam 기반 마이크로그리드를 사용하면 외부 그리드 장애 시 아일랜드 모드로 안전하게 전환할 수 있어요.임계 부하에 대한 공급을 확보하고, 발전-수요 균형을 관리하고, 전압과 주파수 안정성을 유지해요.
  • 보안 원격 엔지니어링:
    PCS neo 같은 웹 기반 환경을 활용하여 출장 없이 원격 지원과 지속적인 최적화를 제공해요.실제 플랜트와 동일한 고화질 시뮬레이터로 직원을 교육할 수 있어 물리적 위험 없이 학습 곡선이 보장돼요.

주요 기능

Case Study

답변 안 해드렸어요.

V-cal: 탄소 포집기의 디지털화

세라믹 용광로에서 CO2 포집을 위한 진공 보조 칼슘 루핑을 선구적으로 구현했어요.디지털 트윈 (GPROMS+Simit) 과 PCS 네오를 사용하여 시운전 시간을 40% 단축해요.

실제 적용 사례

Select...

DCS 엔지니어링 (PCS 7)

SIMATIC PCS 7을 사용하는 바이오매스 발전소에 풀스케일 DCS 제어 시스템 통합이에요.