Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

MSSQL Connector 구동됩니다. Axtesys

우리는 소프트웨어 개발과 복잡한 인터페이스의 원활한 통합을 전문으로 하는 혁신적인 기술 회사예요.구상과 구현부터 지속적인 유지 관리까지, 우리는 고객의 개별 요구에 정확히 맞춰진 강력하고 확장 가능한 소프트웨어 솔루션을 개발해요.효율적인 데이터 교환 프로세스와 시스템 간 연결을 통해 파트너의 디지털 시스템을 최적화하여 파트너에게 중요한 경쟁 우위를 제공하는 데 초점을 맞추고 있어요.심층적인 기술 전문 지식과 민첩한 접근 방식을 통해 디지털 혁신을 주도해요.

왜 그럴까요 MSSQL Connector?

axtesys SQL 커넥터는 지멘스 인더스트리얼 엣지 디바이스를 엔터프라이즈 SQL 서버 데이터베이스와 연결해 주므로 사용자 지정 솔루션이 필요 없어요.앱 인스턴스당 최대 1,000개의 데이터 포인트와 다중 동시 연결을 지원하며 전사적으로 사용할 수 있도록 확장돼요.강력한 버퍼는 네트워크 손실 시 최대 1,000개의 데이터포인트를 저장하고 연결이 재개되면 자동으로 동기화돼요.지멘스 Common Configurator를 통한 간편한 설정은 구현 시간을 단축하고 엔지니어링 노력을 줄여줘요.하트비트 간격이 10ms에서 500h인 글로벌 연결은 다양한 사용 사례를 지원해요.MSSQL Connector는 엔지니어링 시간을 줄이고, 사용자 지정 설정으로 인한 위험을 낮추고, 리소스를 확보함으로써 제조업체의 가치 창출 시간을 단축하고 로컬 데이터 처리를 유지하면서 엔터프라이즈 통합을 가능하게 해요.

이미지 보안

이점

  • 고급 데이터 보호: 지능형 버퍼링 메커니즘은 연결 중단 시 최대 1,000개의 데이터 포인트를 자동으로 저장하고 연결이 복원되면 전송하여 10ms에서 500h까지 구성 가능한 하트비트 주파수로 중요한 생산 정보 무결성을 보장해요.
  • 간소화된 구성 프로세스: Siemens Common Configurator와의 완벽한 통합으로 복잡한 설정 절차가 없어져 엔지니어들이 익숙한 인터페이스를 사용하여 최대 1,000개의 데이터 포인트와 여러 데이터베이스 연결을 구성할 수 있어 배포 시간이 크게 단축돼요.
  • 엔터프라이즈급 확장성: 에지 장치당 최대 4개의 데이터베이스 유형을 지원하여 최대 3개의 데이터베이스 연결이 가능해 일관된 성능을 유지하면서 파일럿 프로젝트에서 멀티 사이트 구현까지 비용 효율적으로 확장할 수 있어요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...
데이터 통합을 통한 무결점 생산

데이터 통합을 통한 무결점 생산

생산 라인 데이터를 품질 관리 시스템과 통합하여 부품 추적과 조기 결함 탐지를 보장하세요.양방향 데이터 교환을 통해 품질 메트릭을 기반으로 실시간 파라미터 조정이 가능하고 버퍼링 기능으로 제조 공정 중 데이터 손실이 전혀 없어요.

자주 묻는 질문

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (커넥터 구성에 필요)