Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

RFID Card Readers (Siemens) 구동됩니다. AUTEC

AUTEC is a long term partner for SI in the domain of access control, time recording and security systems. The goal of Autec joining our ecosystem to complement the portfolio elements already available in our own offerings with the ones to be sold under their brand. This includes for example mobile credentials managed on premise, advanced door controllers and RFID card readers.

AUTEC works with OEM partners, installers and system integrators. This enables them to respond to the specific requirements and needs of global customers to offer customized solutions.

Overall, AUTEC is not only a provider of products and solutions, but also a partner in the development and implementation of individual concepts.

왜 그럴까요 RFID, NFC 및 BLE 카드 리더기?

저희 RFID, NFC, BLE 리더기는 정사각형, 멀리언 및 디스플레이 하우징 버전으로 제공되며 액세스 제어, 시간 기록, 시간 및 출석, 침입 시스템 애플리케이션에 사용할 수 있어요.실내 (IP54), 실외 (IP65), 기물 파손 (IK10) 에 대한 다양한 변형을 사용할 수 있고 인터콤 (Siedle, Behnke 등) 과 스위치 시스템 (정, 기라 등) 과의 통합도 가능해요.장치들은 직렬 데이터 라인 (RS485) 을 통해 도어 컨트롤러에 연결되고 SecuCrypt® 또는 OSDP™ V2 프로토콜 (사용자 지정 키 사용 시 선택 사항) 을 통해 암호화되어 통신해요.그들은 또한 탬퍼 접점을 갖추고 있어요.리더들은 13,56 메가헤르츠 기술인 미페어® 클래식®, 미페어® 데스파이어® EV1/EV2/EV3, 레직® 프라임 앤 어드밴트, HID 아이클래스를 지원해요.선택사항으로는 BLE 및/또는 NFC를 통한 Access 모바일 애플리케이션에 사용할 수 있어요.

멀리언 실버

이점

  • 소프트웨어를 통한 구성 및 펌웨어 업데이트 (OSDP™ V2와 시큐크립트®)
  • 특수 보안 요구 사항을 위한 SAM 소켓 (보안 액세스 모듈)

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건