Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

RFID Card Readers (OEM) 구동됩니다. AUTEC

AUTEC은 액세스 제어, 시간 기록 및 보안 시스템 분야에서 SI의 장기 파트너예요.오텍이 저희 에코시스템에 합류해서 자체 제품에서 이미 사용 가능한 포트폴리오 요소를 자사 브랜드로 판매할 포트폴리오를 보완하는 게 목표예요.여기에는 사내에서 관리되는 모바일 자격 증명, 고급 도어 컨트롤러, RFID 카드 리더기 등이 포함돼요.<br/><br/>AUTEC은 OEM 파트너, 설치자 및 시스템 통합자와 협력해요.이를 통해 글로벌 고객의 특정 요구 사항과 요구에 대응하여 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있어요. <br/><br/>전반적으로 AUTEC은 제품과 솔루션 제공업체일 뿐만 아니라 개별 개념의 개발 및 구현 파트너이기도 해요.

왜 그럴까요 RFID, NFC 및 BLE 카드 리더기?

저희 RFID, NFC, BLE 리더기는 정사각형, 멀리언 및 디스플레이 하우징 버전으로 제공되며 액세스 제어, 시간 기록, 시간 및 출석, 침입 시스템 애플리케이션에 사용할 수 있어요.실내 (IP54), 실외 (IP65), 기물 파손 (IK10) 에 대한 다양한 변형을 사용할 수 있고 인터콤 (Siedle, Behnke 등) 과 스위치 시스템 (정, 기라 등) 과의 통합도 가능해요.장치들은 직렬 데이터 라인 (RS485) 을 통해 도어 컨트롤러에 연결되고 SecuCrypt® 또는 OSDP™ V2 프로토콜 (사용자 지정 키 사용 시 선택 사항) 을 통해 암호화되어 통신해요.그들은 또한 탬퍼 접점을 갖추고 있어요.리더들은 13,56 메가헤르츠 기술인 미페어® 클래식®, 미페어® 데스파이어® EV1/EV2/EV3, 레직® 프라임 앤 어드밴트, HID 아이클래스를 지원해요.선택사항으로는 BLE 및/또는 NFC를 통한 Access 모바일 애플리케이션에 사용할 수 있어요.

멀리언 블랙

이점

  • 소프트웨어를 통한 구성 및 펌웨어 업데이트 (OSDP™ V2와 시큐크립트®)
  • 특수 보안 요구 사항을 위한 SAM 소켓 (보안 액세스 모듈)

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건