Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

PLM Solutions 구동됩니다. Atos

Atos는 직원 수가 약 78,000명이고 연간 매출이 약 100억 유로인 디지털 혁신의 글로벌 리더예요.사이버 보안, 클라우드, 고성능 컴퓨팅 분야에서 유럽 1위인 이 그룹은 68개국의 모든 산업에 맞춤형 엔드 투 엔드 솔루션을 제공해요.탈탄소화 서비스 및 제품의 선구자인 아토스는 고객을 위해 안전한 탈탄소화 디지털을 만들기 위해 최선을 다하고 있어요.<br/>Siemens와 Atos는 2011년에 Strategic Global Alliance를 설립하여 혁신을 주도하고 다양한 부문에서 가치를 전달하기 위한 성공적인 협력의 시작을 알렸어요.2020년부터 Atos는 업계 최고의 로우 코드 애플리케이션 개발 플랫폼 Mendix™ 와 글로벌 파트너십을 통해 협력을 확대했어요.

왜 그럴까요 엔드투엔드 PLM 구현 서비스?

우리의 PLM 솔루션과 서비스는 엔지니어링, 제조, 운영, 애프터 세일즈 전반의 원활한 협업, 데이터 일관성, 지속적인 최적화를 가능하게 해요.통합된 디지털 스레드를 구축하여 모든 라이프사이클 단계에서 투명성, 추적성, 조정성을 보장해요.우리는 제품, 자산, 데이터의 전체 라이프사이클에 걸쳐 엔드-투-엔드 디지털 연속성을 제공하여 폐쇄형 루프 PLM을 가능하게 해요.

고객의 PLM에 힘을 실어주죠.

이점

  • 제품의 전체 라이프사이클에 걸쳐 미래의 Single Source of Truth를 구축하는 공유, 글로벌 및 통합 제품 데이터 참조
  • 분산된 팀에서 글로벌 협업, 제품/생산 설계 및 서비스/유지 관리를 가능하게 하세요.
  • 제품의 규정 준수 요구 사항 관리 및 충족 가능
  • 제품 복잡성을 구조화된 방식으로 관리할 수 있어요.
  • 소유 비용 절감

주요 기능