Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

antrumX 구동됩니다. Antrum

Antrum은 중앙 공기 모니터링으로 DCV에 대한 혁신적인 접근 방식을 제공해요. 필요할 때는 공기 흐름을 최대로 유지하고 필요하지 않을 때는 에너지를 절약해요.안전과 에너지 절약의 균형을 맞추는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌어요. 심지어 수익에 대한 보상도 커졌어요.

왜 그럴까요 안전 및 에너지 절약을 위한 중앙 집중식 공기 흐름 모니터링?

공기 변화는 건물 건강과 안전에 중요해요.에너지 효율은 수익에 필수예요.Antrum을 사용하면 둘 중 하나를 선택할 필요가 없어요.우리의 중앙 집중식 공기 모니터링 시스템은 필요할 때는 최고 공기 흐름을 제공하고 필요하지 않을 때는 에너지를 절약해요. 진정한 차동 제어를 위해 하나의 장치로 최대 15개 공간에 걸쳐 있는 여러 오염 물질을 모니터링하고 모든 것을 기준 채널과 비교해요.

이점

  • 안전성 향상: 실내 오염물을 직접 측정하고 급기 오염 물질로부터 분리하여 안전을 향상해요.Antrum은 임계값을 초과하면 BMS에 자동으로 알림을 보내 최적화된 환기가 가능해 노출 위험을 줄이고 누적/오염 물질 축적을 방지해요.
  • 에너지 절약: 앤트럼으로 최소 2년간 투자 회수를 달성하는 연구 시설들이 많아요.불필요한 환기를 줄임으로써 시설에서는 에너지를 덜 사용하고 온실가스 배출량을 크게 낮출 수 있어요.
  • 단순화된 유지 관리: 앤트럼은 20년 동안 총소유비용을 45% — 60% 까지 줄여요.저희 솔루션은 기존 벽걸이 센서에 필요한 장치의 6% 를 사용하고, 움직이는 부분 하나를 활용하고, 60초 이내에 최대 16개의 공간을 보정할 수 있어 유지 관리가 크게 간소화돼요.
  • 자본 비용 절감: Antrum은 경쟁 솔루션 비용의 50% 로 우수한 성능을 제공해요.또한 실험실 배기의 다양성을 높여 최종 사용자가 초기 기계 장비 자본 지출을 줄이는 데 도움이 돼요.
  • 더 나은 의사 결정: Antrum은 복잡한 환기 정보를 실행 가능한 인사이트로 전환하여 환기 데이터를 명확하게 시각화하고 해석하므로 시설 팀이 안전과 에너지 절약 사이에서 자신 있게 균형을 맞출 수 있어요.

주요 기능

Case Study

실험실에서 일하는 과학자예요

앤트럼과 손잡은 바이오메디컬 리서치 컴퍼니

한 선도적인 생의학 연구 회사가 캘리포니아에 있는 기존 생명과학 건물에서 임차인 개선 프로젝트를 진행하고 있었는데 주의 에너지 코드, Title 24를 준수해야 했어요.

실제 적용 사례

Select...

제약 생산의 수요 조절 환기

새 마감 센터의 일환으로 회사는 VAV 실험실 제어 시스템과 함께 AntrumX® 를 중요한 공간에 설치했어요.AntrumEye® 와 함께 사용한 이 시스템은 10,000평방피트를 모니터링하고 실시간 공기질 데이터를 제공했으며 안전을 침해하지 않으면서 환기 수요를 40% 줄였어요.

자주 묻는 질문

리소스 및 관련 제품 살펴보기