Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Allorado Gateway 구동됩니다. ALLORADO

Allorado는 사용자가 무수한 LoRa 센서로 건물이나 공장을 쉽게 보강할 수 있게 해주는 소프트웨어 회사예요. LoRa를 그 어느 때보다 접근성이 좋고 사용하기 쉽게 만들어줘요.<br/><br/>Allorado 게이트웨이를 만나세요:<br/>• 간편한 LoRa 통신 가능해요<br/>• LoRa를 BACnet, 모드버스, KNX, MQTT에 플러그 앤 플레이로 연결하세요<br/>• NodeRed 덕분에 무한한 툴박스

왜 그럴까요 Allorado Gateway?

Allorado는 사용자가 LoRa 센서의 데이터로 기존 건물 설치를 쉽게 보완할 수 있게 해주는 차세대 LoRa 게이트웨이예요.Allorado에 대한 아이디어가 흔한 문제의 해결책으로 결실을 맺었어요.LoRa는 LoRa Alliance에서 관리하는 안전한 장거리 무선 프로토콜이긴 하지만 KNX 같은 프로토콜처럼 장치에서 보내는 데이터를 표준화하지는 않아요.Allorado Gateway는 LoRa 네트워크에서 보낸 비트와 바이트를 KNX, BACnet, Modbus 등 다른 설치에서 이해할 수 있는 텔레그램으로 신중하게 디코딩해서 이 문제를 해결해요.
- 완벽한 유연성: MQTT, BACnet, Modbus, KNX 같은 프로토콜을 통해 LoRa 센서를 감독 및 자동화 시스템이나 클라우드 플랫폼에 연결하세요.
- 빠른 통합: 직관적인 웹 인터페이스와 NodeRed 지원으로 몇 단계만 거치면 장치를 구성할 수 있어요.
- 폭넓은 호환성: 이미 310개의 센서와 호환되며 필요에 따라 더 많은 센서를 라이브러리에 추가할 수 있어요.

topologie.png

이점

  • 모든 데이터는 클라우드가 아니라 온프레미스에 보관돼요. 공급자를 통해서가 아니라
  • 다른 시스템과의 신속한 통합, 벤더 종속 없음
  • 일회성 요금, 디코더 추가 가격에 포함돼요
  • 구성하기 쉬워요, 현지 지원 가능
  • 많은 프로토콜과 디코더 (+300) 지원돼

주요 기능