왜 그럴까요 에어액세스 카드: 간소화된 ASIC 및 액세스 제어?
AerAccess Card는 보안 수준이 높은 환경에서 액세스 제어를 혁신해요.특허 받은 이 시스템은 ASIC 시스템 등 기존 인프라와 원활하게 통합되어 비용을 절감하면서 보안을 강화해요.
주요 특징들:
• 사용자 친화적 활성화
• 주요 액세스 시스템과 호환 가능
• 강력한 보안을 위한 고급 암호화
• 실시간 보고 및 감사
• 커스터마이징이 가능하고 내구성 있는 디자인
• 생체 인식 인증 (선택 사항)
2016년부터 교정 시설과 주요 공항에서 검증된 AerAccess Card는 사람의 실수를 제거하여 100% 정확도를 보장해요.관리 작업을 크게 줄이고 보안을 강화하며 다양한 보안 시설로 확장해요.
AerAccess 카드로 액세스 관리를 간소화하세요.