왜 그럴까요 까다로운 난방 애플리케이션을 위한 SCR 전력 제어.?
THYRO‑PX는 수요가 많은 산업용 난방을 위한 정밀한 모듈식 SCR 전력 제어를 제공해요.단상, 이중, 3상 부하에서 최대 1000V의 전압과 5000A의 전류를 지원해요.고급 발사 모드, 유연한 인터페이스, 뛰어난 정확도를 통해 반복 가능한 성능, 효율적인 에너지 사용, 현대 자동화 시스템과의 원활한 통합을 보장해요.
THYRO‑PX는 수요가 많은 산업용 난방을 위한 정밀한 모듈식 SCR 전력 제어를 제공해요.단상, 이중, 3상 부하에서 최대 1000V의 전압과 5000A의 전류를 지원해요.고급 발사 모드, 유연한 인터페이스, 뛰어난 정확도를 통해 반복 가능한 성능, 효율적인 에너지 사용, 현대 자동화 시스템과의 원활한 통합을 보장해요.

프로피넷에 사이로-PX 애니버스 모듈 사용하기

사용 가능한 전력 등급 범위 최대 1000V/5000A까지

실시간 성능 모니터링 및 데이터 분석.원격 진단을 통한 빠른 문제 해결.
플로트, 컨테이너 및 특수 유리 생산을 위한 정밀하고 효율적인 가열 제어를 제공해요. 안정적인 전력 공급, 에너지 사용 감소, 제품 품질 개선으로 용광로, 양철 수조, 어닐링 공정을 최적화해요