Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

DPM Scan Pro - Mobile Barcode Scanner 구동됩니다. Additive Marking

Additive Marking은 전체 구성 요소 및 제품 추적성을 위한 전문 파트너예요.엔드-투-엔드.저희 소프트웨어 제품군은 “DPM Scan Pro”로 바코드 스캐닝에서 빠른 디코딩 속도를 제공하고 라벨링, 레이저 마킹 또는 3D 인쇄를 위한 2D 코드의 자동 직렬화를 제공하며 디지털 제품 패스포트를 만들고 관리하고 공유하는 가장 정교한 플랫폼이에요.매우 API 중심적이어서 데이터 사일로를 없애고 워크플로를 자동화하고 규정 준수를 보장해요.모든 모듈은 유연한 맞춤형 통합 (예: ERP 및 MES 시스템과의 상호 작용) 을 위해 만들어졌어요.39년 이상 적층 제조 전문 지식을 결합한 당사는 디지털 공급망 전반에서 투명성, 효율성 및 가치를 실현하기 위한 맞춤형 컨설팅과 교육도 제공하고 있어요.

왜 그럴까요 산업 생산 환경에서의 스마트 바코드 스캐닝?

DPM Scan Pro는 정확한 실시간 구성 요소 추적이 필요한 제조 환경의 품질 관리자, 생산 엔지니어, 물류 전문가를 위해 설계됐어요.
기존 바코드 스캐너는 복잡한 표면에 직접 부품 마킹 (DPM) 을 하는 데 어려움을 겪는 경우가 많아요. 이로 인해 데이터 격차, 수동 오류, 추적 워크플로의 비효율성이 발생해요.
DPM Scan Pro는 모바일 장치로 DPM 코드를 스캔하는 데 최적화된 고성능 iOS 및 Android 앱을 제공하여 이 문제를 해결해요.ERP/MES 시스템에 매끄럽게 통합되어 일련번호가 지정된 부품 데이터, 디지털 제품 여권 및 실시간 추적에 즉시 액세스할 수 있어요.
고객 가치는 스캔 오류 감소, 워크플로 효율성 향상, 원활한 데이터 통합, 공급망 전반의 제품 추적성 향상을 통해 측정돼요.

노트북과 핸드폰 화면의 제품 세부 정보

이점

  • 정확하고 믿을 수 있는 DPM 스캐닝: 까다로운 표면과 환경에 최적화된 DPM Scan Pro는 표준 모바일 스마트폰과 태블릿을 사용하여 직접 부품 마킹을 일관되고 정확하게 스캐닝할 수 있어요.
  • 원활한 시스템 통합: 앱은 API를 통해 ERP, MES 및 기타 추적 시스템과 쉽게 통합되어 실시간 데이터 흐름을 가능하게 하고 수동 데이터 입력 오류를 제거해요.키보드를 에뮬레이션해서 일반적인 바코드 스캐너로 통합할 수도 있어요.
  • 추적성 및 워크플로 효율성 향상: 부품 일련화, 상태 업데이트, 디지털 제품 여권 액세스를 지원하여 운영을 간소화하고, 규정 준수를 개선하고, 완전한 종단 간 추적성을 지원해요.스캐닝만 하면 사용자들이 GS1 인증 같은 외부 서비스에 전화를 걸 수 있어요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

작업장 수준에서 구성품 추적을 간소화하세요.

많은 자동차, 항공우주, 전자 제품 제조 환경에서 부품은 영구적인 식별과 추적성을 보장하기 위해 DPM으로 직접 표시해요.이런 표시들은 표준 바코드 판독기로는 스캔하기 매우 어렵기로 악명이 높아요. 특히 조명이 약하거나 거친 표면에서는 말이죠.