Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Abeeway Robust Manageable Beacon 구동됩니다. Actility

Actility - LoRaWAN® 기술의 공동 발명자이자 LoRa Alliance의 창립 멤버로서 사물 인터넷 (IoT) 을 위한 장거리 광역 네트워크 (LoRaWAN) 분야의 글로벌 리더예요.Actility는 산업용 수준의 연결 솔루션을 제공하여 IoT 장치 간의 효율적이고 안정적인 통신을 가능하게 해요.Activity의 기술은 장치가 전력 소비를 최소화하면서 장거리로 데이터를 전송할 수 있게 해주기 때문에 자산 추적 같은 다양한 애플리케이션에 이상적이에요.<br/>액티비티의 자회사인 Abeeway는 Atex 구역을 포함한 실내 및 실외에서 사물, 사람 또는 동물을 추적하기 위한 지리적 위치 솔루션에 주력해요.

왜 그럴까요 로라완 매니지터블 비콘 — IP68/IK08 케이스?

이 혁신적이고 견고한 비콘은 Abeeway 모바일 앱으로 BLE를 통해 구성하고 LoRaWAN 네트워크를 사용하여 무선으로 관리할 수 있어 감시 (예: 배터리 수준) 와 구성을 중앙 집중화할 수 있어요.본질적으로 안전한 설계는 가스 및 먼지 위험을 포함하여 IECEX/ATEX Zone 0의 엄격한 요구 사항을 지원해요.Bluetooth® 5.0 표준 지원으로 비콘이 모든 인기 스마트폰과 태블릿과 호환돼요.

애비웨이 (3)

이점

  • 에디스톤/ iBeacon/ 알트비콘/ Quuppa 비코닝 지원이에요
  • 방수 인클로저 (IP68); 충격 방지 (IK08)
  • 온도 및 배터리 잔량 모니터링
  • 로라완® 클래스 A 라디오

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기