Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Abeeway Combo (LTE-M, Nb-Iot, Lorawan) Tracking device 구동됩니다. Actility

Actility - LoRaWAN® 기술의 공동 발명자이자 LoRa Alliance의 창립 멤버로서 사물 인터넷 (IoT) 을 위한 장거리 광역 네트워크 (LoRaWAN) 분야의 글로벌 리더예요.Actility는 산업용 수준의 연결 솔루션을 제공하여 IoT 장치 간의 효율적이고 안정적인 통신을 가능하게 해요.Activity의 기술은 장치가 전력 소비를 최소화하면서 장거리로 데이터를 전송할 수 있게 해주기 때문에 자산 추적 같은 다양한 애플리케이션에 이상적이에요.
액티비티의 자회사인 Abeeway는 Atex 구역을 포함한 실내 및 실외에서 사물, 사람 또는 동물을 추적하기 위한 지리적 위치 솔루션에 주력해요.

왜 그럴까요 콤보 트래커 (LTE-M, NB-IoT) & 로라완®?

견고한 폼 팩터 (IK08, IP68) 를 갖춘 Abeeway 콤보 컴팩트 트래커는 센서가 내장된 다용도 멀티모드 셀룰러 (LTE-M, NB-IoT) 및 LoRaWAN® 트래커예요.가속도계, 다중 별자리 GNSS, 저전력 GPS, 와이파이 스니퍼, BLE, LoRa® TDoA 지오로케이션 기술을 결합하여 정확한 실내 및 실외 지오로케이션을 지원해요.

콤보트래커

이점

  • 지오펜싱
  • 모션 트래킹 시작/종료
  • 트래커 주변 BLE 감지
  • 쿠파 인텔리전트 로케이션과 호환되요 (쿠파 인프라 필요)
  • 원활한 실내/실외 추적

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건

LTE-M 및/또는 NB-Iot 및/또는 로라완 커넥티비티