all
다양한 요구 사항 처리
15kV ~ 38kV의 정격 전압으로 작동합니다.최대 900A의 연속 전류를 관리하고 최대 150kV의 낙뢰 충격을 견딜 수 있어 중전압 애플리케이션에서 강력한 성능을 발휘합니다.
Siemens LER 라인 탭 중전압 차단은 배전 시스템의 필수 분리 기능을 제공합니다.이 스위치는 다양한 케이블 및 크로스 오버 설치에 적합합니다.연결이 불안정하면 중전압 네트워크에서 작동이 중단되고 안전이 손상됩니다.당사의 LER 단로부는 견고하고 통풍이 잘 되는 사각 튜브형 구리 블레이드와 고압 은색 접점을 통해 이러한 문제를 해결합니다.이 설계는 사용자의 요구에 맞는 안정적인 전류 전달 특성을 제공합니다.
옵션 애드온에는
15kV ~ 38kV의 정격 전압으로 작동합니다.최대 900A의 연속 전류를 관리하고 최대 150kV의 낙뢰 충격을 견딜 수 있어 중전압 애플리케이션에서 강력한 성능을 발휘합니다.
효율적인 전류 전달을 위해 견고하고 통풍이 잘 되는 정사각형 튜브형 구리 블레이드를 사용하고 일관되고 효과적인 전류 전달을 위해 고압 은 접점을 사용하십시오.
제품을 사용하여 다양한 케이블 라이저 및 크로스오버 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.환경 조건에 맞는 도자기 또는 폴리머 절연체를 선택할 수 있습니다.