Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SINUMERIK CNC 로보틱스예요?

CNC로 제어되는 로보틱스는 자동화로 가는 더 스마트한 길을 열어줘요.SINUMERIK 플랫폼 하나로 엔지니어링 노력을 줄이고 통합을 단순화하며 여러 시스템으로 작업할 때 발생하는 마찰을 없앨 수 있어요.이는 전체 로봇 작업 공간에서 안정적인 인터페이스, 더 쉬운 커미셔닝, 예측 가능한 성능을 의미해요.더 높은 기계 가용성, 더 일관된 품질, 기존 CNC 교육을 받은 전문가들이 쉽게 처리할 수 있는 워크플로우를 제공해요.

SINUMERIK 머신 툴 로봇을 만나봐요

CNC 로보틱스의 최전선에는 세계에서 가장 정밀한 가공 로봇인 SINUMERIK 공작 기계 로봇 (MTR) 이 서 있어요.MTR은 혁신적인 드라이브 컨셉과 첨단 SINUMERIK 모션 컨트롤을 결합했어요.이 혁신은 강철 가공을 포함한 고강도 어플리케이션을 로봇 셀 내에서 실현할 수 있게 해줘요.

혁신적인 성능

절대 경로 정확도 200% 이상 향상 및 생산성 최대 40% 증대

강성 강화

전체 작업 영역에서 높은 동적 강성을 확보하여 고공정 부하가 발생하는 강철 소재의 까다로운 가공 작업이 가능합니다.

애플리케이션 분야 확장

적층 제조(AMF), 잉크젯 인쇄, 레이저 및 워터젯 절단과 같이 공정 부하가 없는 고정밀 사용 사례에서도 이러한 성과의 이점을 누릴 수 있습니다.

주요 기능

Discover how others use CNC Robotics

자주 묻는 질문

리소스 살펴보기

주요 링크

출시 공지 | SINUMERIK Run MyRobot /Direct Control

관련 제품 살펴보기