Description

主な機能の概要

  • ウィジェット、最新のアラーム、および2つの重要なプロジェクト値が表示されるホーム画面
  • フィルターおよびソートオプション付きのアラーム画面
  • 単一値(圧縮値も可)のトレンディング
  • 値およびコマンド表示用の自己定義グループのリスト
  • アラームフィルター機能の付いた、複数のプラント/施設の場所を示すマップ
  • WinCC OAのウィザードでアプリを簡単に構成可能

 

SIMATIC WinCC OA OPERATORは、SSLで暗号化されたインターフェースを使用してhttpsサーバー経由で通信します。SSL証明書を簡単にインポートできます。

 

iOS6以降のすべてのiOSデバイスに対応したSIMATIC WinCC OA OPERATORアプリが、App Storeから無料で入手できます。言語はドイツ語と英語が用意されています。Androidバージョンは今後リリースを予定しています。

必要条件

対応デバイス: iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S、iPhone 5、iPod touch (第3世代)、iPod touch (第4世代)、iPod touch (第5世代)、およびiPad。iOS 6.0以降を搭載している必要があります。このアプリはiPhone 5用に最適化されています。