製品&サービス

App Icon

Industry Online Support(英語)

Industry Online Supportアプリはシーメンス全ての製品の技術情報300,000以上にアクセスできます。いつでもどこでも、プロジェクト稼働中の問題、トラブルシューティング、システム拡張、新プラントの検討を支援します。

 

対応デバイス: iPhone、iPad、Android

image

SIMOTICS Digital Dataアプリ

SIMOTICS Digital Dataアプリを使用すると、SIMOTICS GP/SDモーターのテクニカルデータ、交換部品、および操作説明にいつでもどこからでもアクセスできます。シーメンスは、これによってデジタルツインの重要事項を提供し、お客様のプロセスの簡略化および最適化を可能にします。お客様は、モーターのデータマトリクスコードをスキャンするだけで、電気的および機械的なデータを取得できます。

 

対応デバイス: iPhone、iPad、Android、Windows Phone

 

SIMOTICS Digital Dataアプリの詳細(英文)を見る

image
App Icon

SINAMICS SELECTOR

シーメンスは実用的なツールとして、出力範囲が0.12 kWから560 kW (0.16hpから700hp)のSINAMICSインバーターの製品番号を素早く簡単に探すためのSINAMICS SELECTORアプリを開発しました。SINAMICS V20、SINAMICS G120C、SINAMICS G120P、またはSINAMICS G120のいずれであっても、このアプリによって正しい製品番号が簡単に見つかります。

 

対応デバイス: iPhone、iPad、Android                                                                                                                                                                              

 

 SINAMICS SELECTORアプリの詳細(英文)を見る

詳細を見る(英語)
Industry Online Supportアプリ

SIMATIC Mobile Apps

オペレーター制御、監視、およびメンテナンス用のインテリジェントなアプリ

適切な場所で適切な情報を提供

image

分散したプラントや、移動式のプラント、または広大なプラントからマシンのデジタルメンテナンスツールまでをモニターするSIMATICモバイルアプリは、様々な産業セクタの多岐にわたるタスクにおいてユーザーを支援します。このアプリによって、プラントがセキュアに可視化されるだけでなく、現場での試運転およびメンテナンス作業も簡単になります。

 

シーメンスのSIMATICモバイルアプリは、SIMATICオートメーション製品を理想的に補完します。SIMATICモバイルアプリに付属している必須機能や情報は、それぞれの用途に合わせてユーザーが直感的、効率的かつセキュアに使用できます。このシーメンスのアプリによって、お客様の試運転、操作、およびサービスをシステマチックにサポートします。

 

シーメンスのモバイルアプリのユーザーは、マシンやプラントに関する多くの一般的な割当業務をより迅速かつより効果的に実施できます。また、このアプリを使用することで基本的な情報取得のみならず、プラントの試運転、診断、およびオペレーションを迅速、柔軟、かつ簡単に行えるようになります。このアプリはお使いのモバイルデバイスに直接ダウンロードでき、無料でテストも行えます。  

 

image

SIMATIC S7 - プラントパフォーマンスを完全に透明化

SIMATIC S7アプリを使用すると、お使いのスマートフォンやタブレットからコントローラのWebサーバーに素早くセキュアに接続できます。変数やタグの確認や変更、トレンド情報の取得など、診断や制御の複数の機能にアクセス可能となります。
 

 

対応デバイス: iPhone、iPad、Android

image

SIMATIC WinCC Sm@rtClient - 試運転およびサービスを最適にサポート

SIMATIC WinCC Sm@rtClientアプリを使用すると、オペレーターはWi-FiやVPN接続経由でSIMATIC HMIシステムをモバイルデバイスからリモートで制御および監視できるようになります。まるで実際に現場にいるかのように、モバイルデバイスからHMIデバイスを確認でき、ファンクションキーを含むSIMATIC HMIシステムのすべての機能へのアクセスも可能です。

 

対応デバイス: iPhone、iPad、Android 

image

SIMATIC WinCC OA UI - 分散したプラントや大規模なプラントを効率的に制御および監視

モバイルアプリSIMATIC WinCC OA UIを使用すると、お使いのスマートフォンやタブレットからプラントを簡単にモニターおよび制御できます。SIMATIC WinCC OA UIには、プロセスの画像、プラントの可用性、およびプラントのステータスが表示されます。オペレーターはプラントに常時オンラインアクセスできるだけでなく、アラートが即座に通知されるため、すぐに対応が可能です。これによって、貴重な時間が節約でき、プラントの可用性が向上します。

 

対応デバイス: iPhone、iPad、Android 

image

SIMATIC Energy Manager - エネルギー消費を透明化

SIMATIC Energy Managerアプリを使用すると、自動的に記録されていないカウンター値を手動で記録できるようになります。データを取得しながら妥当性チェックができるため、時間が節約でき、データの品質が向上します。確認や処理が済んだデータは、簡単かつ効率的にSIMATIC Energy Manager PROに転送し、企業全体の包括的なエネルギー管理に利用できます。

 

対応デバイス: iPhone、iPad、Android 

image

LOGO! - 稼働状況を遠隔で素早くチェックするには? LOGO!ならできます。

LOGO!アプリを使用すると、LOGO!デバイスをリモートでチェックおよび制御できます。LOGO!アプリはセキュアなWi-Fi接続によってLOGO! 0BA7または0BA8と接続し、ゲージ、ボタン、バーグラフ、出力フィールド、スライドコントロールなどの構成可能なエレメントを使用した変数のモニターおよび操作を可能にします。

 

対応デバイス: iPhone、iPad、Android 

image

発売予告:SIMATIC Notifier - サービス要請を素早く通知

お使いのスマートウォッチ、スマートフォン、またはタブレットで、生産業務用のメッセージサービスが使用できます。 

シーメンスは、SIMATIC Notifierアプリを近日リリースいたします。このアプリを使用すると、設定に応じてプラントの重要な通知を自動的に受信できるようになります。詳しくお知りになりたいですか? リリースされ次第、お知らせいたします。

 

  

   

会社

image

Fairs & Events App

Siemens Fairs & Eventsでは、選択されたイベントでのシーメンスの活動が分かるだけでなく、改良された新しいユーザーインターフェースによって関連するすべてのイベント情報に素早くアクセスできます。このアプリはシーメンスが参加するすべてのイベントで、お客様を親切丁寧にご案内します。

 

今後開催されるすべてのイベントが概要画面にリスト表示され、詳細情報が知りたい場合は個別に選択できます。ここでは、アジェンダや会議のスケジュールといったお客様の体験を充実させるコンテンツや、主な展示物やスペシャルゲストなどのメイントピックのページなどが表示されます。ユーザーは独自の注釈を追加する、ブックマーク機能によって気になるイベントを追跡する、そしてアプリ独自のカレンダーウィジェットを使用して自分専用のアジェンダを作成することが可能です。

 

イベントの開催前、開催中、または開催後であっても、Fairs & Eventsアプリ上ですべての必要な情報を入手できます。