安全統合を最大限に活用

image

ダウンロード、マニュアル、実践的なトレーニングコース

安全統合を使用すると、機械の安全性を確実に最適化できます。お客様の目的に合わせより早く、容易に達成するためにシーメンスは世界中どこでも喜んでお客様にアドバイスを行い、サポートを提供します。シーメンスの幅広いサポートサービスには、実用的なダウンロードや参考資料、適用事例、専門的な知識を簡単に理解するための徹底したトレーニングコースが含まれています。

規格に準拠した安全機能の評価
セーフティエバリュエーションツール

サポートの概要

安全統合の専門的知識

安全統合の導入や、具体的なアプリケーションの知識を得たい場合も、ここに来て正解です。

セーフティコンセプト

安全統合は、人と機械の安全を最適化するための全体的なコンセプトです。シーメンスのサービスは、理想的な安全ソリューションの決定を支援し、現在および未来にわたって業界のトップを走り続けるために必要な知識を提供します。

規格およびガイドライン

機械およびプラントの機能安全

安全はなぜそれほど重要なのでしょうか? どうすれば機械指令を適切に実装でき、リスクアセスメントはどうのような役割を果たすのか。シーメンスのアニメーションは、機械の安全性に関して多くの役に立つヒントを提供します。さらにCE認証を取得する方法についても説明します。

 

EU指令では機械メーカー(製品安全)と機械操作者(労働安全)を義務づけ、人と環境の安全性を保証しています。法的規制の存在しない他の国々でも、この問題に関する認識が着実に高まり、これらの国々でもEU規格が採用されるようになってきました。

 

 

image

安全な機械への直行ルート

セーフティエバリュエーションツールは、機械の安全機能を迅速かつ確実に評価することを支援します。このTÜV検査済のオンラインツールは、IEC 62061およびISO 13849-1規格適合という目的を達成するために直接的な支援を提供します。このツールを使用すると規格適合報告書が作成され、システムや機械の安全の証明として文書に添付することができます。

 

利点の概要

  • TÜV検査済みオンラインツール
  • 無償
  • 最新の規格に準拠した安全機能を高速に自動計算
  • 規格適合報告書の迅速な作成
  • 最新の製品データへの迅速なアクセス
  • 適用例のライブラリ
  • 故障率の計算

クイックリンク

Tested safety

規格に準拠した安全機能の評価

IEC 62061およびISO 13849-1規格に対応したセーフティエバリュエーションツールを使用すると、迅速に安全機能を評価することができます。セーフティエバリュエーションツールを使用するにはログインする必要があります。リンクをクリックすると、ログイン画面にジャンプします。ログイン画面にアクセスできない場合は、このツールを使用するためにご登録をお願いします。短時間で登録、多くのシーメンスのコンテンツをご使用いただけます。

 

セーフティエバリュエーションツールは、メーカーに依存しないVDMA 66413インターフェース経由で他のメーカーのデバイスパラメーターをインポートしたり、これらのパラメーターを計算に使用することもできます(ライブラリーはデバイスのメーカーから提供されている必要があります)。

image
無料のセーフティエバリュエーションツールを使用する
セーフティエバリュエーションツール