安全な機械 – 認証済み製品で迅速かつ簡単に

image

機械の安全をサポートする製品

安全統合の利点を活かし、安全制御を含む将来性のある機械制御のソリューションを提供します。一般制御オートメーションシステムへ安全テクノロジの統合と、柔軟性の高いモジュラー型の製品およびシステムを使用することで、機械やプラントの機能安全は、従来より大幅に迅速な実装や拡張、アップグレードが可能になります。

安全製品の詳細

安全性の向上 – 迅速で簡単

シーメンスの機能安全向け製品はスタンダローンソリューションから、安全統合ソリューションまでお客様のニーズやマシンに合わせて様々なソリューションを提供可能です。

セーフティコンセプト

スタンドアロンソリューション

簡単でコンパクト – 追加のハードウェアが不要

安全機能がドライブに直接組み込まれるため、追加のハードウェアは必要ありません。様々なアプリケーションで使用できるように、規格に完全に準拠しています。 このコンパクトなソリューションでは、多くのスペースや配線が不要で、エンジニアリングやコミッショニングのタスクが容易になります。

 

 

柔軟性 – しかも常に安全

安全統合のポートフォリオは、柔軟に拡張でき、あらゆるタイプのアプリケーションに対応し、さらに既存の機械やプラントにも新しいソリューションと同様に適用することができます。

 

 

Totally Integrated Automationによるデジタルエンタープライズの推進

高度なのにシンプル

TIAポータルでの安全制御および一般制御に対して、1つのCPU、PROFINET/PROFIsafe経由の1つの通信、1つの共通のエンジニアリング環境を使用することにより、複雑なプラントを常に簡単かつ直感的に管理できます。

 

 

image

デジタルエンタープライズでのTotally Integrated Automationの使用

デジタル化の進行で世界は変わりつつあり、それに伴って企業で使用される生産方法も、ますます増大する個々の顧客の要求に対応する必要があります。 顧客を満足させるために、プラント事業者は市場投入までの時間を短縮するとともに、品質を犠牲にすることなく効率性と柔軟性をさらに向上させていく必要があります。もはやオートメーションプロセスを最適化するだけでは十分ではありません。デジタル化は、機械安全を含むバリューチェーン全体にわたる最適化の可能性を開きます。

Totally Integrated Automationによるデジタルエンタープライズの推進
さらに詳しく

認証済み製品

機械の安全をサポートする製品

オートメーション、ドライブ、通信、HMI、またはスイッチテクノロジなど分野を問いません。安全統合は、あらゆるタイプの産業アプリケーションで最高の安全性を常に保証します。

image
安全性を犠牲にせず効率は2倍! 安全統合を使用したSINAMICSドライブ

安全統合を使用したSINAMICS

シーメンスのSINAMICSドライブは、安全テクノロジが内蔵コンポーネントとしてコンバーターに組み込まれているため、外部安全コンポーネントが不要となり、コンポーネントおよび配線コストを削減できます。

 

PROFIsafe経由の通信によって、SINAMICSドライブがフェールセーフSIMATIC 制御システムや、SINUMERIKおよびSIMOTIONと連携して動作するように最適調整されており、しかもTIAポータルによって非常に簡単に実装できます。人間および機械に最高レベルの安全性を提供するだけでなく、SINAMICSドライブの安全統合は、ダウンタイムを短縮することによって生産性を向上させ、機械エンジニアリングおよびプラント建設産業全体にわたって柔軟に適用できます。

詳細情報:

image
一般制御および安全制御向けのハードウェアおよびソフトウェアは、最高の信頼性を保証し、時間とコストの顕著な削減を実現します。

安全テクノロジのシームレスな統合による安全性と生産性の向上

安全統合を使用したTotally Integrated Automation(TIA)により、あらゆる産業のコントローラーやリモートIO、HMI、ドライブからエンジニアリングまで、機械の安全性と生産性をさらに簡単に低コストで向上させることができます。

 

安全統合を使用すると、ハードウェアおよびソフトウェアレベルの両用で統合されて安全機能を利用でき、それにより設置時の多くの利点を提供し、最高レベルの安全性と共に最大の可用性を実現します。

詳細情報:

image
ユーザーの便宜 – 高い柔軟性と安全性

SIMATIC HMIによる安全な運転およびモニタリング

SIMATIC HMIポートフォリオは、キーパネルがパッケージされた基本HMIからモバイルパネルを備えた高度なパネルベースのHMIや、パネルPCとソフトウェアコントローラーを備えたPCベースのHMIまで、あらゆるパフォーマンスクラスで最適な安全ソリューションを提供します。.

PROFIsafe経由の安全関連の信号をフェールセーフ伝送する安全機能の統合によって、真の付加価値を得ることができます。たとえば、非常停止機能を備えたSIMATIC HMI PRO拡張ユニットは、最小のスペース要件で簡単かつ柔軟にコントロールユニットに接続できます。

image
SIRIUSポートフォリオが提供する安全な産業用デバイスシステム

安全デバイス

SIRIUSは、シーメンスの産業用デバイスです。 このシステムは、検出から評価、対応まで、基本的な安全アプリケーションにおける一貫性のある低コストの安全チェーンに必要なすべてのものを提供します。

 

たとえば、SIRIUS 3SK安全リレーを使用して、ローカルおよび統合安全機能の両方を非常に簡単に実装できます。それは、このリレーがセンサーテクノロジやアクチュエーターと完全に協調して動作するためです。

詳細情報:

image
安全統合によるフェールセーフ通信

安全通信

ビジネスおよび関連するネットワーキングにおけるデジタル化の進展は、ほぼすべての領域で大きな可能性を開いています。安全統合は、現在の使用しているネットワークに安全関連データの使用を実現します。

 

オートメーション向けの優れた産業用イーサネット規格であるPROFINET、および実績のあるフィールドバスシステムであるPROFIBUSおよびAS-Interfaceは、一貫性のある統合されたプロセスを作成し、ネットワークインターフェースをセットアップするために役立ちます。

 

PROFIsafe、PROFIdrive、またはPROFIenergyなどのプロファイル通信は、追加の配線コストをかけずに統合できます。使用するのは1本のケーブルのみで、一切の無駄を省きます。

詳細情報:

クイックリンク

リファレンス

シーメンスを使用したソリューション

多くの企業ですでに実装済みの安全統合ソリューションをご紹介します(英語)。

image
image
image

安全第一

シーメンスの安全統合のポートフォリオ

人と機械の安全が最優先です。そのため、私たちはすべてのポートフォリオに安全技術を統合しました。コントロールパネルや機械のスペースを節約し、構成と配線が簡単です。さらに信頼性も重視しています。

さらに詳しくお知りになりたい場合は、こちらよりお問い合わせください
お問い合わせ