SINUMERIKによる最先端の複合加工

image

複雑で要件の厳しいターンミルおよびミルターン加工に対応

SINUMERIK Operateに基づき、マルチタスクマシニングはすべての加工技術をシームレスにサポートします。連続生産であるか一品生産であるかを問いません。SINUMERIK Operateでは、ワークをターンミルおよびミルターンの両加工法でシミュレートできます。つまり、シーメンスは、加工全体と効率的で生産性の高いCNCによる加工の為の前提条件を魅力的なパッケージとして提供します。

image

CYCLE800旋回サイクル

CYCLE800旋回サイクルでは、旋回平面で実行される加工や、ミーリング加工での回転工具のアプローチおよびアライメントの高速なプログラミング操作がグラフィックインターフェースと組み合わせて可能になります。たとえば、ワーク座標系の静的旋回により、旋盤上の旋回平面で任意のドリルおよびミーリング操作が可能になります。

image

TRAORI

動的5軸変換TRAORIを使用すると、旋盤が高品質なミルセンターに生まれ変わります。一方では、これによって1箇所だけの固定操作で汎用的なマルチサイドマシニングが可能になります。他方では、TRAORIがワーク表面での動的かつ均質な工具の方向を保証し、それによって要件の厳しい金型製作における対象の加工を容易にします。また旋盤でも同様です

image

シミュレーション

SINUMERIK Operateでのシミュレーションは、工具の実際の形状が常に使用されるため、過程の最大限の信頼性と安全性を保証します。ターンミルマシンでは、ミーリング加工と旋削、およびワークの測定を同時にシミュレートできます。ミルターンマシンでも、ターンミルマシンと同一のシミュレーションおよび同時記録オプションが利用できます。

SINUMERIK Operateでのシミュレーションは、工具の実際の形状が常に使用されるため、過程の最大限の信頼性と安全性を保証します。ターンミルマシンでは、ミーリング加工と旋削、およびワークの測定を同時にシミュレートできます。ミルターンマシンでも、ターンミルマシンと同一のシミュレーションおよび同時記録オプションが利用できます。
パンフレットをダウンロード(英語)