image

セットアップ機能 – 工具とワークの測定

研削盤への技術データの事前割り当てにより、試運転プロセスが短縮され、容易になります。正確な研削結果を達成するには研削盤内の研削工具とドレッサーの位置が重要であるため、補助サイクルがセットアッププロセスを容易にし、時間も短縮します。これに関して、たとえば、工具をスクラッチするときに得られる測定結果がコントローラーの設定を考慮して計算されます。このシステムは、高度なSINUMERIK Operateユーザーインターフェースに直接統合されているグラフィックメニューを使って操作されます。

image

軸の平行プロファイリング

砥石車のタイプに応じて、新しい砥石をプロファイリングする必要があります。あるいは、既にプロファイリングされたワッシャーが新しい研削プロファイルと共に提供される必要があります。輪郭の平行ドレッシングは、オリジナルのプロファイルが保持されるため、効率的な研ぎ直し方法です。SINUMERIKの「軸の平行プロファイリング」オプションを使用した新規または再プロファイリングは、輪郭のブレークポイントでプロセスを再開できる長所があり、ドレッシング速度を落としてエアカットを実行する必要がありません。これにより、時間を短縮し、生産性を向上させます。

image

補正/プログラム終了

体系的かつマシン固有の偏差は、試運転フェーズで記録でき、CNCコントローラーの設定により表示できます。偏差は、温度またはその他の外的ストレスなど周囲の要因の影響によって通常運転中にも発生する場合があります。そのような場合、SINUMERIKはバックラッシュ補正とシート依存補正。あるいは、円筒誤差補正とシート依存オフセットなどの相互補完的な多くの補正機能を提供します。

 

補正機能に関する詳細情報(英語)