CNC4you – デイリーユーザー向けの秘訣とコツ
さらに詳しく(英語)

SINUMERIKの付加価値

SINUMERIKコントローラーの汎用性の適用

迅速かつ最適な結果を達成: SINUMERIKは、コストと時間を節約する追加機能によってお客様をサポートします。これらの機能の範囲には、スムーズな機械のセットアップから役に立つ工具管理、個々の設定および効率的なプログラミング方法までが含まれます。

image

簡単な対話的なセットアップ

インテリジェントなジョグモードにより、工作機械のすべての標準的なセットアップ機能が、SINUMERIK Operateの対話的な操作でグラフィカルにサポートされています。たとえば、マウスを3回クリックするだけでワークプローブを簡単に交換できます。電源オフが発生した場合は、拡張リトラクトファンクションを使用して工具を退避できます。同時に、マシニングプロセスは中断した箇所から正常に継続します。

image

工具管理での時間節約

工具管理は、工具データやマガジン位置情報を1つの画面に分かりやすく表示します。適切なマガジン位置を自動的に選択: 工具を選択してボタンを押すと、SINUMERIKは直ちに適切なマガジン位置を表示します。工具の寿命も常に監視され、必要に応じて適切な交換工具が装着されます。これにより、工作機械のセットアップにかかる時間を短縮できます。

image

SINUMERIK Open Architecture – SINUMERIK Operateの個別の拡張

SINUMERIK Open Architectureでは、関連する機械に発生する技術的な要求に合わせてCNC装置を詳細に調節することが可能なエンジニアリングインターフェースが提供されます。これにより、製造オートメーションにおける高い自由度が保証されます。

image

SINUMERIKプログラミング方法

SINUMERIKは、3つの異なるCNCプログラミング方法をサポートし、単一部品の製造から大規模な大量生産までのさまざまな製造要件に対応します。これには、ShopMillおよびShopTurnワークステッププログラミングやSINUMERIK高級言語やDIN-ISOプログラミングが含まれます。

特定のアプリケーションに適したSINUMERIK CNC

たとえば、新しい革新的なマシンコンセプトが導入された場合など、多くの場合にSINUMERIK CNCは正しい選択となります。そしてもちろん、特定の工作機械アプリケーションで最高の生産性が要求される場合は第一の選択肢です。

SINUMERIKの技術分野