青写真から完成したマシンまで 素早く柔軟に

image

CNC Shopfloor Management Software: エンジニアリングでの生産性の向上

市場やお客様の要求に迅速かつ柔軟に対応するために、機械メーカーは新しいマシンの開発フェーズを仮想化し並列化することが増えています。このための前提条件は、最初のアイデアからすぐに使用できるマシンの試運転までのデジタル化オプションを一貫して使用することです。

シーメンスの製品やソリューションについてご不明な点がありますか? シーメンスのエキスパートがお答えします。
お問い合わせ先を探す

デジタルツイン

どうすれば機械開発の効率を向上できますか?

機械製造部門では次の2つの目標が設定されてきました。1つは開発プロセスでの一貫した仮想化などを通じた効率性と柔軟性の向上です。そしてもう1つは、新しいビジネスモデルの導入によるお客様の製造のための補足的プロセスとソリューションの提供です。

エンジニアリングプロセスの最適化

image

機械開発プロセスにおける生産性と効率性の向上

製品を迅速かつコスト効率良く市場に投入できるようにするには、変更の要求に柔軟に対応できる必要があります。個別の機械コンセプトや短納期の要求がますます増えています。このような理由で、機械的および電気的開発は効率性を向上させる必要があります。

したがって、機械の付加価値を生み出す必要があり、高品質の部品製造が常に保証される必要があります。

image

デジタルツインがフレキシビリティを向上

開発プロセスのデジタル化により、機械メーカーでは開発の初期段階で必要なすべてのデータが仮想機械モデルとして既に利用可能になっています。

 

その結果、機械のデジタルツインが作成され、機械のコンセプトを作成する開始段階や、バーチャル試運転中、販売中の機械のデモンストレーション時、生産中の部品のロード時、改修、およびサービスまでのさまざまなアプリケーションで使用されています。これは、大幅な時間短縮を実現し、コンセプトや品質、および生産高の向上をもたらします。

 

image

バーチャルCNC試運転が実際の試運転時間を短縮

NX Mechatronics Concept Designerは、機械開発プロセスの大幅な削減でシーメンスをサポートします。バーチャル試運転を通じて、多くのコストがかかる実際の試運転フェーズを大幅に削減できます。

このため、仮想機械モデルが実際のコントローラー、SINUMERIKに接続されます。機械の機能は、実際とほぼ同じ条件下でテストされ、さらに最適化することができます。

image

仮想環境による安全性の向上

この手順は、機械メーカーに最大限の安全性を提供します。そのため、立ち上げ時の試運転中に発生する可能性がある実際の機械の損傷を防止できます。もう1つの利点は、機械加工事業者が仮想環境で実際とほぼ同じ条件で部品製造プログラムをテストできることです。

image

機械メーカーのためのManage MyMachines

Manage MyMachinesは、変更を表示するため、現在のマシンおよび生産データおよびそれらの履歴に基づいてサービスプロセスの改善を支援します。

このため必要なノウハウを持つエキスパートは考えられるエラーの原因を特定でき、これにより新しいデジタルビジネスモデルを作成することができます。

SINUMERIKを支持するその他の根拠