インテリジェントなモバイルメンテナンスで、お客様のデータの価値を向上

COMOS – データ活用を可能に

デジタル化は、化学、製薬、および石油&ガス産業を含むあらゆる産業分野を席巻しています。デジタル化は多くの機会を生み出すため、迅速に対応することが重要です。例えば、デジタルテクノロジによって包括的なメンテナンスマネジメントが大幅に効率化されます。統合ソフトウェアソリューションCOMOSは、メンテナンス指示の処理、エラーメッセージの管理、および現場での訂正などをデジタルに支援します。さらに、運用コストが大幅に削減されます。

課題

生産性の最大化を促進するメンテナンス

企業経営に成功し、市場で長期にわたり生き抜くには、生産性の維持が不可欠です。最適なメンテナンス戦略が、プラントの効率性と生産性の向上において重要な役割を担います。

image
最新のメンテナンスは、モバイルベースで行われることが多くなっています。

プラントのシャットダウンによる生産性の低下

プラントの一部が短期間でもシャットダウンすると、生産性が大幅に低下し、ひいては利益の損失を招く恐れがあります。産業に固有の作業プロセスの安定性を維持し、生産性を補償するには、プラントを定期的にメンテナンスする必要があります。しかし、保守サービスをスケジュールすることが難しい場合や、メンテナンス戦略が陳腐化している場合が多々あります。プラントのシャットダウンによって生産性が低下することを防ぐためには、プラントに対して対応型メンテナンスだけでなく、予知メンテナンスを実施することが重要です。包括的なメンテナンスマネジメント、およびメンテナンス指示のシステマチックな処理が、企業経営の成功をもたらします。

COMOSモバイルオペレーション
パンフレットのダウンロード

インテリジェントなモバイルメンテナンス

インテリジェントなモバイルメンテナンスのための統合ソリューション

最新のメンテナンス戦略により、プラントの操業コストを大幅に削減することが可能になります。メンテナンス指示のシステマチックな処理も不可欠です。リソースを節約したメンテナンスには、適切なメンテナンス戦略以上のものが必要となります。包括的なメンテナンスマネジメントも、より効率的なプロセスの設計をサポートします。

COMOSを使用すれば、簡単かつ直感的にフィードバックをプラントから直接取得できます。

 

統合ソフトウェアソリューションCOMOSおよびCOMOSのオプションソフトウェアの1つであるCOMOS MRO (メンテナンス、修理、およびオーバーホール)モジュールは、プラントに関する文書化を含む、オペレーションとメンテナンスのマネジメント、プランニング、および体系化を行う単一のシステムを提供します。このソリューションにより、プラント内でのエラーメッセージのマネジメントも簡略化されます。COMOSに実装されるデジタルアシスタントを使用すれば、メンテナンス指示を効率的に処理できます。また、資産情報マネジメントシステムにリンクさせることで、データやドキュメントを現場で読んだり、編集したりすることが可能になります。訂正でさえも、現場で行うことができます。複数のユーザーが同時にログインして、編集することが可能です。COMOSは簡単かつ直感的に使用できる、エンドユーザーにとって理想的なソフトウェアソリューションです。

 

利点

モバイルアプリケーションによりメンテナンスを最適化し、運用コストを削減

統合ソフトウェアソリューションCOMOSにより、化学、製薬、および石油&ガス産業分野のプラントメンテナンス作業員は迅速な文書化を含むメンテナンス指示を効率的に処理することが可能になります。

XHQおよびCOMOSにより、インテリジェントなメンテナンスサポートやプロセス産業向けの資産マネジメントを実現します。

COMOSは資産情報マネジメントシステムを使用して、中央データベースとモバイルターミナル間の双方向データ交換を可能にします。モバイルデバイスは、メンテナンスチームのデジタルアシスタントとして機能します。現場でエラーメッセージを簡単に記録できるようになるだけでなく、すべての情報およびドキュメントの取得や編集が可能になります。COMOSのオプションソフトウェアの1つであるCOMOS Mobile Operationsを使用すれば、指先で触れるだけでエラーメッセージを文書化できます。

完全に透明かつ常に最新の状態を維持

イベントは、個々のコンポーネントに異なる優先度で割り当てることが可能です。これにより、保守サービスの専門家はプラントの状態を完全に把握することができます。プラントのドキュメントを継続的に更新できるため、ドキュメントが常に最新の状態に維持されます。すべてのCOMOSユーザーが、現場からのフィードバックをすぐに閲覧できます。フィードバックに基づき、追加の保守サービスをより最適化することが可能です。

利点の概要

持続可能な戦略としての位置付け

将来においても有効な、成功を実現するメンテナンス戦略

COMOSを実装することで、データのデジタル文書化の最新テクノロジを活用できます。紙ベースのドキュメントを保存する方法は、過去の遺物となります。

COMOSソフトウェアソリューションは、調整が完璧に行われています。信頼性の高いドキュメントが、いつでも高い品質レベルで作成されます。同時に、COMOSを使用して時間のかかる検索を大幅に減らすことができます。包括的なメンテナンス戦略へのCOMOSの導入は、デジタル化に向けた重要な一歩であるのみならず、将来的な成功のための持続可能な決定でもあります。

リファレンス

インテリジェントなモバイルメンテナンスの実例

データ作成のソリューションは、既に実装され、成功を収めています。実際の現場でCOMOSがデータの価値をどうやって向上させるかを説明する事例をご紹介します。

image

お問い合わせ

インテリジェントなモバイルメンテナンスで、お客様のデータの価値を向上

COMOSなどの統合ソフトウェアソリューションは、メンテナンス指示の処理、エラーメッセージの管理、および現場での項目チェックなどをデジタルに支援します。さらに、運用コストが大幅に削減されます。

image
シーメンスへのホットライン
お問い合わせ

使用事例

お客様のデータの価値を向上

目的別のCOMOSの使用事例をご紹介します。