Contact us

現場の見える化

生産プロセス、マシンの状態、およびエネルギー消費の全体像を把握する- TIAポータルを使用すると、マシンやプラントのプロセスの最適化と可用性の向上により透明性の高い生産が保証されます。統合されたエネルギー管理は、ISO 50001に準拠した電力節減のための透明性を生み出します。TIAポータルは、デジタル化を実現するためのエンジニアリングフレームワークを提供します。
現場の見える化
生産プロセス、マシンの状態、およびエネルギー消費の全体像を把握する- TIAポータルを使用すると、マシンやプラントのプロセスの最適化と可用性の向上により透明性の高い生産が保証されます。統合されたエネルギー管理は、ISO 50001に準拠した電力節減のための透明性を生み出します。TIAポータルは、デジタル化を実現するためのエンジニアリングフレームワークを提供します。