効率化を追求した制御設計 - 統合エンジニアリング

image

統合エンジニアリング

製造業のアプリケーションが複雑化していることにより、性能、機能、および効率性に関してさらなる向上を求められています。 重要なのは統合されたエンジニアリング環境です。
シーメンスは、最先端のテクノロジーとそのフレームワークとなるTIAポータルを提供します。

ハイライト

市場投入までの時間短縮

今後の課題に対するエンジニアリングの準備

制御設計に必要なすべての要素がTIAポータルに統合されているため、コントローラーや周辺機器、ドライブからHMIや安全性、モーションコントロールやエネルギー管理までのすべてをエンジニアリングできます。 共通の機能と一貫性のあるデータ・ライブラリ管理によりエンジニアリングをさらに効率化します。

image

エンジニアリング時間の短縮

TIAポータルを使用すると、安全、セキュリティ、制御、HMI、ドライブ、分散周辺機器、およびモーションコントロールや低電圧機器も含むオートメーションのすべての要素を統合することができます。

ダブルワークを削減し、すべてのタスクで共有されたデータベースと標準化されたユーザーインターフェースにより、エンジニアリング時間を短縮できます。

image

システムによるプロジェクトとの統合作業の軽減

マルチユーザーエンジニアリングにより、複数のユーザーが同じプロジェクトに同時にアクセスしてエンジニアリングができます。同期は自動的に行われます。制御設計を役割分担することで、柔軟に効率的に実行できます。

  • NEW: チームとしてエンジニアリングの共同作業が可能
に。
    管理者としてシステムで履歴を管理
  • NEW: チームエンジニアリングを社内標準に。
  • HMIとPLCが別プロジェクトであっても
    仮想PLCを使うことで簡単にデータアドレスへアクセス
  • 最大5名のエンジニアが同時にオンラインアクセスが可能
image

最小限の修正作業

エラーを確実に特定し、多くのプログラミングコードテンプレートを使用して迅速にエラーを修正することにより、追加作業の負荷を軽減できます。 新たな効率的な診断ツールや周期的なレコーディングシステムが、コミッショニング中のエラーの分析に役立ちます。

  • NEW: 多くのプログラムコードテンプレートによる的を絞ったサポート

    新しいヘルプシステム導入の結果
  • NEW: 新たな効率的な診断機能

  • 統合されたトレース機能によりコミッショニング中の記録
    突発的なエラーの分析が可能
image

エンジニアリングをより速く

SIMATIC Visualization Architect(SiVArc)を使用した画面の自動生成により、これまで以上に迅速かつ簡単にマシンおよびプラントの診断、効率的なエネルギー管理システムの導入ができ、さらにTIAポータルオープネス機能により、ソフトウェアジェネレーターを使用したプログラムの自動生成が可能になります。

  • NEW: 画面の自動生成
    SIMATIC Visualization Architect(SiVArc)の使用
  • NEW: 迅速かつ簡単に
    診断用のプログラムを自動生成する診断機能を備えたグラフィックモニタリングディスプレイ(SIMATIC ProDiag)
  • NEW: 効率的なエネルギー管理の簡単な導入
    SIMATIC Energy Suiteを使用した直感的な設定とPLCプログラムの自動生成
  • NEW: TIA Portal のパブリックAPIを介して、
    外部ツールからプログラムを自動生成するTIA ポータルオープネス(標準搭載)
image

ダブルワークをなくす

総合的なライブラリコンセプトにより、すべてのプロジェクトの部品を簡単に再利用でき、追加作業をなくすことができます。 ノウハウプロテクトブロックを使用して長期的にそのノウハウを保護し、TIAポータルで簡単に既存のシステムまたは新規プロジェクトの開発を進めることができます。

  • 制御関連の全ての要素を部品化し、

    再利用、バージョニングできるライブラリ環境を提供
  • ノウハウプロテクト機能を使用することで、
    プログラム情報の漏えいを防ぐことができます
  • TIAポータルによって過去のプロジェクトを移行することで、
    資産を活用できます
image

TIAポータルの製品紹介

TIAポータルは、基本ソフトウェア(STEP 7、WinCC、SINAMICS Startdrive、SIMOCODE ES、およびSIMOTION SCOUT TIA)ばかりでなく、一つのインターフェースでSIMATIC Energy Suite(エネルギー管理)などの新しいオプションを備えた追加機能も利用できます。

 

さらに詳しく

お問い合わせ

支援が必要なときはどのようにしますか?

ご不明な点やご意見、フィードバックなどがございましたら、お気軽にご連絡ください。 いつでもお客様を支援いたします!

シーメンスのエキスパートがお客様にお答えします。
お問い合わせ