デジタルワークフローですべてが始まる

image

柔軟性とオープン性の向上

TIAポータルは、デジタルワークフローを通じてマシンビルダーやプラントオペレーターの柔軟性を向上させます。 フレキシブルなクラウドソリューション、デジタルツインおよび高い接続性を備えたオープンインターフェースを使用したバーチャルコミッショニングにより、オープンでバーチャルなネットワーク化されたワークフローが実現します。

ハイライト

オープンでバーチャルなネットワーク化されたワークフロー

TIA Portal Highlights:
Digital workflow at a glance
 

柔軟性を高め、オープンでバーチャルなネットワーク化された環境で作業できます。

デジタルワークフローでは、シミュレーションに使用するマシンやプラントのバーチャルモデルを構成し、実物を製作する前にあらゆる側面をテストすることができます。 また、この「デジタルツイン」では、現場でのネットワーク化およびクラウドと接続されておりフレキシビリティをさらに向上させることが可能であり、その結果として製品の品質を向上させることができます。

image

拡張可能なシミュレーション

PLCやHMIを含むシステム全体をシミュレートすることにより、またバーチャルモデルに基づいてこれを評価することにより、現場でのコミッショニング時間が短縮されます。これには、PLCSIM Advanced(バーチャルコントローラー)が大きな役割を果たします。

  • TIAポータルに統合されたPLCSIM Advancedにより
    バーチャルコミッショニングが可能
  • NEW: タイムシーケンスおよびスイッチングを使用する簡単なプラントモデリング
    SIMATIC S7-PLCsim AdvancedおよびSTEP 7によるモデル生成を使用
  • NEW: 高級言語での複雑なモデルの作成

    PLCsim Advancedのオープンなインターフェースを使用して外部アプリケーション(C、C#、サードパーティーなど)に接続
  • NEW: ハイエンドのモデリングシステムを使用
    PLCsim Advancedをプロセスシミュレーションまたはプラントシミュレーションに接続
image

エンジニアリングツールを超えたデータマネジメント

オープンなシステムであるTIAポータルでは、ソフトウェアジェネレーターを使用し、複雑なエンジニアリングを自動化することによってプロジェクトを効率的に作成できます。 Teamcenterを使用すると、プランニングやエンジニアリング、設計段階からのプロジェクトのバージョンを統合することができます。

  • プログラムコードを自動生成
    TIA Portal Opennessインターフェース経由で接続されたコードジェネレーターを使用
  • NEW:他社ツールとの互換性
     
    TIA ポータルオープネスのパブリックAPIにより、ハードウェア/ソフトウェアのインポート/エクスポート機能を活用できます(EPLAN、Mathworks、TIA Selection Tool、他社ツールデータの活用)
  • NEW: 世界中のプロジェクトを一括で管理
     
    TIAポータルプロジェクトをTeamcenterで管理
image

必要に応じてどこでもいつでも

クラウドに接続して、全体的なデータの一貫性を保ちつつ日常業務での柔軟性を向上させることができます。 新たなTIA ポータルクラウドコネクターにより、プライベートクラウドから実機にアクセスできます。 現場のエンジニアリングPCには何もインストールする必要はありません。 MindSphere – シーメンスのクラウドベースのオープンIoTオペレーティングシステムはその他のデジタルサービスにも使用できます。

  • クラウドエンジニアリング
     
    TIAポータルクラウドコネクターを使ったクラウドエンジニアリングにより、実機へのプロジェクトのダウンロード・オンラインが可能
  • NEW: 使用する端末に依存しない機器選定ツール

    TIA Selection Toolのクラウド環境により、OSに依存せずタブレットでも作業できます
  • NEW: 世界中で同じ品質の分析およびサービス
    MindSphereを使用 – クラウドベースのオープンなシーメンスのIoTオペレーティングシステム
image

TIAポータルの製品紹介

TIAポータルは、基本ソフトウェア(STEP 7、WinCC、SINAMICS Startdrive、SIMOCODE ES、およびSIMOTION SCOUT TIA)ばかりでなく、一つのインターフェースでSIMATIC Energy Suite(エネルギー管理)などの新しいオプションを備えた追加機能も利用できます。 

 

さらに詳しく

お問い合わせ

How can we help you?

支援が必要なときはどのようにしますか? ご不明な点やご意見、フィードバックなどがございましたら、お気軽にご連絡ください。いつでもお客様を支援いたします!

シーメンスのエキスパートがお客様にお答えします。
お問い合わせ先