Siemens Network Planner

計画 – シミュレーション – テスト: SINETPLAN

SINETPLAN(Siemens Network Planner)は、PROFINETに基づくオートメーションシステムのプランナーとしてユーザーをサポートし、システムの専門的な予測・計画を容易にします。

PROFINETネットワークの効率的な計画とレイアウトは、特にTCP/IPデータなどのいわゆる「非リアルタイム通信」をリアルタイム(RT)またはIRT通信に追加して使用する場合に役に立ちます。

ネットワークの負荷を事前に確認することにより、安心してネットワークのコミッショニングができます。

SINETPLANは、PROFINETネットワークの負荷を計算してシミュレートし、ネットワーク負荷が高くなりすぎるクリティカルポイントを示します。さらに、リアルタイムデータ(I/OコントローラーとI/Oデバイス間のリアルタイム通信)や、たとえば標準的なイーサネットノードによって発生する非リアルタイム通信のネットワーク負荷もシミュレートします。

 

設置およびコミッショニングを行う前に、計画したネットワークのネットワーク負荷に関する透明性と概要を得ることができます。SINETPLAN(Siemens Network Planner)がクリティカルなネットワークセクションを示す場合は、簡単に設計変更してシミュレーションを再開することができます。

 

これにより、計画したネットワークを最適化し、ネットワークリソースの活用を最大化したり、予備のリソースを計画することができます。最後に付け加えると、潜在的な問題を事前に可視化し修正するのに比べ、後でコミッショニング中や生産運転中に手直しを行う場合は大幅にコストが増加することになります。SINETPLANを使用すると、生産稼働率と運転の安全性を開始段階から向上させることができます。

利点の概要

  • ツールによるネットワーク設計のサポートおよび計画段階でのシミュレーションのサポート
  • 利用可能なネットワークリソースの使用の最適化
  • ネットワーク障害に起因するダウンタイムの防止と生産可用性の向上
  • トラフィックシェイパーの使用による動作信頼性の保証
  • コスト最適化: 「真のワンケーブルソリューション」
  • ポートレベルまでのI/OデータおよびNRTトラフィックにおけるネットワーク負荷に関する透明性

お問い合わせ

シーメンスのエキスパートがアドバイスいたします。

PROFINETの詳細については、シーメンスのエキスパートがアドバイスいたします。